Módulos de controle e sinal

Módulos de passagem Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: RE8

Módulos de passagem Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: RE8

Módulo de passagem Ethernet com 8 pinos e blindagem

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  RE8
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads Componentes

Recursos do produto

Características

  • 8 pinos.
  • 0.5 Amp/48VDC.
  • Eletrônica de sinal de conjunto de cabos M12, codificado em X. Cabo reto blindado de 0,5 m.
  • Contatos sem contato no mestre.
  • Selado contra umidade e poeira quando acoplado.
  • Atende aos requisitos da Cat5e.

Materiais

  • Carcaça de alumínio
  • Cabeças revestidas de metal precioso nos pinos de mola
  • Pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Vedação de nitrilo.
Especificação Valor
Classificação elétrica 0.5 Amp/48VDC
Peso do lado mestre 0.24 kg
Peso do lado da ferramenta 0.18 kg
Número total de pinos 8
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -45,6 °C a 48,9 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo RE8 Desenhos English
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-RE8-M Módulo de passagem Ethernet com 8 pinos e blindagem
Suporte de ferramentas 9120-RE8-T Módulo de passagem Ethernet com 8 pinos e blindagem

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…