Módulos de controle e sinal

Módulos de passagem Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: S5EPD

Módulos de passagem Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: S5EPD

Módulo Ethernet com vedações de Viton, envasado

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  S5EPD
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • conector fêmea de 4 contatos, com código D, no Master e na ferramenta.
  • Vedações de Viton.
  • Em vaso.

Materiais

  • Carcaça de alumínio.
  • Pinos de aço.
  • Espaçador de Delrin.
  • Junta de Viton.
Especificação Valor
Classificação elétrica 2 Ampères/60V
Peso do lado mestre 0.27 kg
Peso do lado da ferramenta 0.18 kg
Número total de pinos 4
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo S5EPD Desenhos English
Baixar Descrição
9120-S5EPD-M-V S5EPD Master, módulo Ethernet, vedações de Viton, envasado
9120-S5EPD-T-V Ferramenta S5EPD, módulo Ethernet, vedações de Viton, envasado
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-S5EPD-M-V Módulo Ethernet com vedações de Viton, envasado – lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-S5EPD-T-V Módulo Ethernet com vedações de Viton, envasado – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…