Módulos de controle e sinal

Módulos de passagem Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: VL1

Módulos de passagem Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET: VL1

Montagem do módulo de controle EtherCAT

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  VL1
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Permite que o cliente controle e se comunique com o trocador de ferramentas por meio de uma rede usando uma interface EtherCAT.
  • O controle do Trocador de Ferramentas é realizado por meio do Mestre, juntamente com o relatório de várias E/S do Trocador de Ferramentas.
  • Os módulos de ferramentas suportam o ID da ferramenta relatado pelo mestre e funcionam como uma passagem para a rede EtherCAT e alimentação para o equipamento posterior.
  • Suporta o uso de uma válvula solenoide simples ou dupla integrada, que é fornecida no módulo adaptador de válvula para controle de travamento/não travamento do trocador de ferramentas.
  • Além de suportar os sinais de entrada padrão do Trocador de Ferramentas (sensores de proximidade de Travado, Destravado e Pronto para Travar), os módulos também suportam diagnóstico avançado e relatório de falhas.
  • Um conector Minifast padrão de 5 pinos é fornecido nos módulos Master e Tool para interface com a alimentação auxiliar.
  • Um conector padrão M12 D-Coded de 4 pinos é fornecido nos módulos Master e Tool para interface com EtherCAT.
  • Quando o trocador de ferramentas está acoplado, os módulos Master e Tool passam sinais por meio de um bloco de pinos com mola.
  • Uma capa flexível envolve o bloco de pinos para vedar a conexão contra umidade e líquidos enquanto estiver acoplada.
  • Os módulos são projetados com um circuito de segurança para permitir que o Trocador de Ferramentas seja operado da maneira mais segura possível. Para evitar a liberação involuntária da ferramenta, a energia para a válvula de destravamento é roteada por meio de um conector de chave de segurança. Uma chave de segurança deve ser conectada para suportar essa função.

Materiais

  • Carcaça de alumínio anodizado
  • Mola e pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Vedações de nitrilo.
Especificação Valor
Classificação elétrica EtherCAT – 3 Amp/30VDC máx.
Alimentação US1 – 220mA @ 24VDC
Alimentação US2 – 250mA @ 24VDC
Peso do lado mestre 0.98 kg
Peso do lado da ferramenta 0.73 kg
Número total de pinos 15
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo VL1 Desenhos English
Manual do módulo de controle e sinal VL1 Manuais English
Baixar Descrição
9121-VL1-T Montagem do módulo da ferramenta de controle VL1 EtherCAT
9121-VL1-M Montagem do módulo mestre de controle VL1 EtherCAT
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-VL1-M Montagem do módulo de controle EtherCAT – Lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-VL1-T Montagem do módulo de controle EtherCAT – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…