Módulos de controle e sinal

Módulos EtherNet/IP: DKF

Módulos EtherNet/IP: DKF

Módulo EtherNet/IP com switch Ethernet integrado, compatível com a funcionalidade DHCP e EtherNet/IP Quick Connect

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  DKF
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • A interface EtherNet/IP integrada suporta Quick Connect.
  • Switch Ethernet gerenciado integrado.
  • Servidor da Web integrado para configuração do Trocador de Ferramentas e gerenciamento do switch Ethernet.
  • Um (1) conector M12 Ethernet em cada módulo Mestre e Ferramenta.
  • Um conector Mini padrão de 4 pinos é fornecido nos módulos Master e Tool para interface com a alimentação auxiliar.
  • O Arc Prevention Circuit da ATI (patente pendente) protege todos os contatos de energia elétrica contra a redução da vida útil que pode ser causada por cargas com alta corrente de irrupção durante o acoplamento/desacoplamento.
  • ID da ferramenta, ajustável de 0 a 9.
  • Bloco de pinos interno para conexões elétricas da válvula.
  • O design multifuncional requer menos cabos e conectores e permite uma montagem compacta.
  • A tecnologia patenteada Tool Stand Interlock (TSI) é fornecida por meio de um conector no módulo Tool. A integração de um interruptor de limite mecânico permitirá que a válvula solenoide integrada desacoplar o trocador de ferramentas somente quando a ferramenta estiver no suporte.

Materiais

  • Carcaça de alumínio anodizado
  • Mola e pino de contato revestidos de metal precioso
  • Vedações de nitrilo
Especificação Valor
Classificação elétrica Sinais de controle – 24VDC
Sinais de passagem – 5 Amp/250V
Peso do lado mestre 0.93 kg
Peso do lado da ferramenta 0.61 kg
Número total de pinos
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal Ethernet/IP
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo DKF Desenhos English
Desenho do módulo DKF-M, DKQ-T Desenhos English
Manual do módulo de controle e sinal DKF Manuais English
Baixar Descrição
9121-DKF-M Módulo mestre EtherNet/IP DKF com switch Ethernet integrado
9121-DKF-T DKF EtherNet/IP Módulo de ferramenta com 0-9 Tool-ID
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-DKF-M Módulo EtherNet/IP com switch Ethernet integrado, compatível com a funcionalidade DHCP e conexão rápida EtherNet/IP, entrada e Aux. Passagem de energia, TSI na ferramenta. Conector fêmea M12 codificado em D para comunicação Ethernet, conector macho mini de 4 pinos para alimentação do módulo de controle, conector macho mini de 4 pinos para alimentação Aux. comutada e não comutada. Alimentação. Também há suporte para detecção de bloqueio, desbloqueio e RTL com cabos de LED no Master e Tool-ID do módulo Tool. Circuito de prevenção de arco aplicado à alimentação AUX comutada e AUX não comutada – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-DKF-T Módulo EtherNet/IP, suporta 0-9 Tool-ID por meio do módulo mestre, porta Ethernet e passagem de alimentação AUX, TSI na ferramenta. Conector fêmea M12 com código D para comunicação Ethernet, conector mini fêmea de 4 pinos para alimentação AUX comutada e não comutada, conector fêmea M12 de 4 pinos fornecido para suportar TSI on Tool – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…