Módulos de controle e sinal

Módulos EtherNet/IP: DKP

Módulos EtherNet/IP: DKP

Módulo EtherNet/IP com switch Ethernet integrado, compatível com a funcionalidade DHCP e conexão rápida EtherNet/IP, entrada e Aux. Passagem de energia, TSI na ferramenta. Conector M12 com código D para comunicação Ethernet, Mini Conector de 4 pinos para saída, entrada e alimentação lógica. Também há suporte para bloqueio, desbloqueio e detecção de RTL com cabos de LED no módulo Master e Tool-ID do módulo Tool. Suporta RTL Bypass com ambos os sensores em série. Circuito de prevenção de arco aplicado ao Aux. Comutado e Aux. Unswitched.

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  DKP
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • O switch Ethernet integrado e gerenciado suporta a funcionalidade EtherNet/IP Quick Connect e DHCP.
  • Servidor da Web integrado para configuração da comunicação do Trocador de Ferramentas e gerenciamento do switch Ethernet.
  • Conectores M12 com codificação D para comunicação Ethernet no Mestre e na Ferramenta.
  • conector Mini de 4 pinos (7/8) para passagem de energia de entrada/lógica e saída/válvula.
  • O circuito de prevenção de arco da ATI (patente pendente) protege todos os contatos de energia elétrica contra a redução da vida útil causada pela alta corrente de irrupção durante o acoplamento/desacoplamento.
  • Bloco de pinos interno para conexões elétricas da válvula. (Arc Prevention aplicado à alimentação de entrada/lógica e saída/válvula, bem como à alimentação associada ao circuito TSI da ATI)
  • A tecnologia patenteada Tool Stand Interlock (TSI) é fornecida por meio de um conector no módulo Tool. A integração de um interruptor de segurança sem contato baseado em RFID permitirá que a válvula solenoide integrada desacoplar o trocador de ferramentas somente quando a ferramenta estiver no suporte de ferramentas.
  • Sensoriamento de travamento, destravamento e pronto para travamento (RTL) com cabos de LED no Master.
  • 5 chaves independentes de ID de ferramenta que suportam até 99999 ferramentas exclusivas.

Materiais

  • Carcaça de alumínio anodizado
  • Mola e pino de contato revestidos de metal precioso
  • Vedações de nitrilo
Especificação Valor
Classificação elétrica Energia de passagem – máx. de 5 ampères/24 VDC.
Peso do lado mestre 1.00 kg
Peso do lado da ferramenta 0.59 kg
Número total de pinos
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal Ethernet/IP
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo DKP Desenhos English
Manual do módulo de controle e sinal DKP Manuais English
Baixar Descrição
9121-DKP-T Módulo de ferramenta DKP Ethernet/IP
9121-DKP-M Módulo mestre EtherNet/IP DKP
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-DKP-M Módulo EtherNet/IP com switch Ethernet integrado, compatível com a funcionalidade DHCP e conexão rápida EtherNet/IP, entrada e Aux. Passagem de alimentação, TSI na ferramenta. Conector fêmea M12 com codificação D para comunicação Ethernet, conector macho mini de 4 pinos para saída, entrada e alimentação lógica. Também há suporte para bloqueio, desbloqueio e detecção de RTL com cabos de LED no módulo Master e Tool-ID do módulo Tool. O módulo Master foi projetado com a opção de desvio de RTL. Circuito de prevenção de arco aplicado à alimentação auxiliar (comutada e não comutada) e à alimentação de entrada TSI – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-DKP-T O módulo EtherNet/IP suporta cinco comutadores independentes de 0-9 Tool-ID por meio do módulo mestre, da porta Ethernet e da porta Aux. Passagem de energia, TSI na ferramenta. Conector fêmea M12 com codificação D para comunicação Ethernet, conector mini fêmea de 4 pinos para saída, entrada e alimentação lógica, conector fêmea M12 de 4 pinos fornecido para suportar TSI on Tool – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…