Módulos de controle e sinal

Módulos EtherNet/IP: DKRZ1

Módulos EtherNet/IP: DKRZ1

Módulo EtherNet/IP com switch Ethernet integrado, conector M12 D-Coded de 4 pinos para comunicação Ethernet, conector macho mini de 4 pinos para alimentação auxiliar comutada e não comutada, M12 de 5 pinos para suportar TSI na ferramenta, conector M12 de 4 pinos para suportar entrada térmica 1, 0-99999 Tool-ID até o módulo Master. Portas Ethernet correspondentes no Master e na ferramenta. TSI na ferramenta, prevenção de arco aplicada à alimentação auxiliar comutada e não comutada. Detecção de bloqueio, desbloqueio e RTL com cabos de LED no Master. Também há suporte para o Tool-ID do módulo Tool. O circuito de segurança atende à norma ISO13849 PLd.

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  DKRZ1
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads Componentes

Recursos do produto

Características

  • Módulo EtherNet/IP com switch Ethernet integrado.
  • Portas Ethernet correspondentes no mestre e na ferramenta.
  • Servidor da Web integrado para configuração e status do trocador de ferramentas.
  • Um conector M12 D-Coded é fornecido no módulo Master e Tool para comunicações Ethernet.
  • Um conector Minifast padrão de 4 pinos é fornecido nos módulos Master e Tool para alimentação auxiliar comutada e não comutada.
  • Um M12 para suportar TSI na ferramenta. São suportadas até quatro chaves de segurança conectadas em série.
  • Dois conectores M12 para suportar a entrada térmica 1 e a entrada de ferramenta 2.
  • ID da ferramenta com cinco (5) dígitos.
  • Prevenção de arco aplicada à alimentação auxiliar comutada e não comutada. O circuito de prevenção de arco da ATI (patente pendente) protege todos os contatos de energia elétrica contra a redução da vida útil que pode ser causada por cargas com alta corrente de irrupção durante o acoplamento/desacoplamento.
  • Sensoriamento de bloqueio, desbloqueio e RTL com cabos de LED no Master.
  • A tecnologia patenteada Tool Stand Interlock (TSI) é fornecida por meio de um conector no módulo Tool. A integração de uma chave de limite sem contato RFID permitirá que a válvula solenoide integrada desacoplar o trocador de ferramentas somente quando a ferramenta estiver no suporte.
  • Bloco de pinos interno para conexões elétricas da válvula.
  • O circuito de segurança atende à norma ISO13849 PLd.

Materiais

  • Carcaça de alumínio anodizado
  • Mola e pino de contato revestidos de metal precioso
  • Vedações de nitrilo
Especificação Valor
Classificação elétrica 5 Amp/20 – 29VDC
Peso do lado mestre
Peso do lado da ferramenta
Número total de pinos
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional 0 °C a 50 °C
Tipo de sinal Ethernet/IP
Baixar Tipo de download Idioma
DKRZ1 M DKR T Módulo de controle Ethernet Desenho do cliente Desenhos English
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-DKR-T Módulo de ferramenta EtherNet/IP com switch Ethernet integrado, conector M12 D-Coded de 4 pinos para comunicação Ethernet, conector macho mini de 4 pinos para alimentação auxiliar comutada e não comutada, M12 de 5 pinos para suportar TSI na ferramenta, conector M12 de 4 pinos para suportar entrada térmica 1, 0-99999 Tool-ID até o módulo mestre, suporta Arc Prevention no lado mestre-ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-DKRZ1-M Módulo mestre Ethernet/IP com switch Ethernet integrado, conector M12 D-Coded de 4 pinos para comunicação Ethernet, conector macho mini de 4 pinos para alimentação auxiliar comutada e não comutada, TSI na ferramenta, prevenção de arco aplicada à alimentação auxiliar comutada e não comutada. Sensoriamento de bloqueio, desbloqueio e RTL com cabos de LED no Master. Também há suporte para a identificação da ferramenta a partir do módulo Tool. O circuito de segurança atende à norma ISO13849 PLd – lado mestre.

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…