Kits de sensores de força/torque

Kit de sensor de força/torque Axia pronto para FANUC

Kit de sensor de força/torque Axia80 para robô FANUC com padrão de parafuso BC31.5, 80 mm de diâmetro, carga útil de 150N / 8Nm, Ethernet / RS422, IP68, conector M12 de 12 pinos

  • sensor de força/torque de 6 eixos – mede a força e o torque em todos os seis graus de liberdade (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) com faixas de até 150 N de força e 8 Nm de torque, perfeito para tarefas delicadas ou de baixa força
  • Fator de forma – Leve e compacto para facilitar a instalação; projetado para atender às necessidades do mercado de montagem de eletrônicos e de robôs industriais de baixa carga útil.
  • Kit de sensor de força/torque pronto para FANUC – Criado especificamente para robôs FANUC, esse kit inclui um sensor compatível, placa de interface para padrão de furo de parafuso BC31.5, cabos e fonte de alimentação.
  • Comunicação dupla: Ethernet e RS422 – Oferece conectividade flexível com Ethernet de alta velocidade para redes modernas e RS422 para integração confiável com sistemas legados.
  • Extremamente resistente – usinado com precisão em alumínio de alta resistência para aeronaves, combinando durabilidade com baixo peso. Suporta sobrecargas de até 5,0 a 12,5 vezes a sua capacidade nominal.
Exibir todos os recursos
Número do modelo: fanuc-ready-axia-ft-sensor-kit
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Acessórios

Recursos do produto

  • sensorde força/torque de 6 eixos – mede a força e o torque em todos os seis graus de liberdade (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) com faixas de até 150 N de força e 8 Nm de torque, perfeito para tarefas delicadas ou de baixa força
  • Fator de forma – Leve e compacto para facilitar a instalação; projetado para atender às necessidades do mercado de montagem de eletrônicos e de robôs industriais de baixa carga útil.
  • Kit de sensor de força/torque pronto para FANUC – Criado especificamente para robôs FANUC, esse kit inclui um sensor compatível, placa de interface para padrão de furo de parafuso BC31.5, cabos e fonte de alimentação.
  • Comunicação dupla: Ethernet e RS422 – Oferece conectividade flexível com Ethernet de alta velocidade para redes modernas e RS422 para integração confiável com sistemas legados.
  • Extremamente resistente – usinado com precisão em alumínio de alta resistência para aeronaves, combinando durabilidade com baixo peso. Suporta sobrecargas de até 5,0 a 12,5 vezes a sua capacidade nominal.
  • Alta relação sinal-ruído – Os strain gages de silício fornecem um sinal 75 vezes mais forte do que os foil gages convencionais. Esse sinal é amplificado, resultando em uma distorção de ruído quase nula.
  • Classificação IP64 para proteção contra poeira e respingos – Totalmente protegido contra poeira e resistente a respingos de água em qualquer direção, ideal para uso industrial geral com exposição ocasional à umidade
Especificação Valor
Faixa de medição 150N / 8Nm
Sobrecarga de eixo único de força X/Y ±750 N
Sobrecarga de eixo único Force Z ±2300 N
Sobrecarga de eixo único de torque X/Y ±40 Nm
Sobrecarga de eixo único de torque Z ±40 Nm
Força X/Y Rigidez calculada 1.1×107 N/m
Torque X/Y Rigidez calculada 1.1×104 Nm/rad
Força Z Rigidez calculada 2.0×107 N/m
Torque Z Rigidez calculada 2.3×107 Nm/rad
Frequência ressonante Fx/Fy/Tz 1500 Hz
Fz/Tx/Ty Frequência ressonante 1500 Hz
Resolução de detecção de força X/Y 0.01 N
Faixa de detecção de força X/Y ±150 N
Resolução do sensor de torque X/Y 0.0005 Nm
Faixa de detecção de torque X/Y ±8 Nm
Resolução do sensor de força Z 0.01 N
Faixa de detecção de força Z ±470 N
Resolução do sensor de torque Z 0.0005 Nm
Z Faixa de detecção de torque ±8 Nm
Altura 25.4 mm
Peso 0.28 kg
Diâmetro 80 mm
Classificação IP IP68
Interface de comunicação Ethernet & RS422
Conector m12 de 12 pinos
Padrão de círculo do parafuso BC31.5
Baixar Tipo de download Idioma
Manual do robô universal F/T Axia80 (UR CB3) Documentos English
Manual do robô universal (URe) F/T Documentos English
Guia de demonstração e programação do robô universal F/T Documentos English
Manual do EtherCAT Axia80 Documentos English
Manual do Ethernet Axia80 Documentos English
Para clientes do Axia80 que desejam usar seu sensor com o software de controle de força da FANUC Documentos English
Manual do RS422 Axia80 Documentos English
Manual do RS485 Axia80 Documentos English
Manual do sensor Axia80 F/T Documentos English
Para clientes que usam sensores ATI EtherCAT F/T com KUKA.ForceTorqueControl (FTCtrl) Documentos English
Manual do sensor de torque de força ECAT3 Manuais English
Manual do Sensor de Torque de Força NETrs Manuais English
Baixar Descrição
9105-Axia80-M8 9105-Axia80-M8
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9105-IP-2126 Conjunto de IP para Axia80 MAP para BC50, (4)M6, bocal 31,5, cavilha 6 (cavilha em -Y)
Suporte de ferramentas 9105-IP-2175 Conjunto de IP para Axia80 a BC31.5, (7)M5, Boss 20, Cavilha 5 com montagem de cabo. Placa escalonada; adapta-se a flanges de robô de tamanho semelhante ou maior que o diâmetro do sensor.
Suporte de ferramentas 9105-IP-2118 IP Assy for Axia80 to BC31.5, (7)M5, Boss 20, Dowel 5 com 3 orifícios roscados M5 para gerenciamento de cabos. Placa plana; adapta-se a flanges de robô menores que o diâmetro do sensor.
Suporte de ferramentas 9105-C-F20F1-MD04M1-01-5.0

Cabo serial da FANUC, FIO-JD6 fêmea de 20 pinos para M12 D-Code macho de 4 pinos (5 m)

Suporte de ferramentas 9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5

Fonte de alimentação para montagem em parede F/T, saída de 24 VDC, plugues internacionais

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…