Sensores de força e torque

Kit de sensor de força/torque Delta/Omega/Gamma pronto para FANUC

Kit de sensor de força/torque Delta FANUC-Ready para robô FANUC com padrão de parafuso BC31.5, carga útil de 660 N / 60 Nm, Ethernet e RS422, conector M12 de 12 pinos

  • sensorde força/torque de 6 eixos – mede a força e o torque em todos os seis graus de liberdade (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) com faixas de até 660 N de força e 60 Nm de torque, adequado para requisitos de força e torque balanceados
  • Fator de forma – Plataforma de sensor de nível industrial com eletrônica interna para integração simplificada.
  • Compatibilidade com o software FANUC – A integração nativa com o software FANUC Force Control oferece integração perfeita e transferência eficiente de dados
  • Kit de sensor de força/torque pronto para FANUC – Criado especificamente para robôs FANUC, esse kit inclui um sensor compatível, placa de interface para padrão de furo de parafuso BC31.5, cabos e fonte de alimentação.
  • Comunicação dupla: Ethernet e RS422 – Oferece conectividade flexível com Ethernet de alta velocidade para redes modernas e RS422 para integração confiável com sistemas legados.
Exibir todos os recursos
Número do modelo:  fanuc-ready-delta-omega-gamma-force-torque-sensor-kit
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Acessórios Calibração

Recursos do produto

  • sensorde força/torque de 6 eixos – mede a força e o torque em todos os seis graus de liberdade (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) com faixas de até 660 N de força e 60 Nm de torque, adequado para requisitos de força e torque balanceados
  • Fator de forma – Plataforma de sensor de nível industrial com eletrônica interna para integração simplificada.
  • Compatibilidade com o software FANUC – A integração nativa com o software FANUC Force Control oferece integração perfeita e transferência eficiente de dados
  • Kit de sensor de força/torque pronto para FANUC – Criado especificamente para robôs FANUC, esse kit inclui um sensor compatível, placa de interface para padrão de furo de parafuso BC31.5, cabos e fonte de alimentação.
  • Comunicação dupla: Ethernet e RS422 – Oferece conectividade flexível com Ethernet de alta velocidade para redes modernas e RS422 para integração confiável com sistemas legados.
  • Extremamente resistente – cortado por fio EDM em aço inoxidável de alto rendimento. Os valores máximos de sobrecarga permitidos são de 4,1 a 18,8 vezes a capacidade nominal.
  • Alta relação sinal-ruído – Os strain gages de silício fornecem um sinal 75 vezes mais forte do que os foil gages convencionais. Esse sinal é amplificado, resultando em uma distorção de ruído quase nula.
  • Classificação IP20 para ambientes controlados – Oferece proteção básica contra objetos sólidos, ideal para uso em ambientes industriais ou laboratoriais limpos, secos e fechados
Specification Value
Faixa de medição 660 N / 60 Nm
Faixa de detecção
Faixa de detecção de força X/Y ±660 N
Faixa de detecção de torque X/Y ±60 Nm
Faixa de detecção de força Z ±1980 N
Z Faixa de detecção de torque ±60 Nm
Resolução
Resolução de detecção de força X/Y 0.03125 N
Resolução do sensor de torque X/Y 0.002 Nm
Resolução do sensor de força Z 0.0625 N
Resolução do sensor de torque Z 0.002 Nm
Sobrecarga
Sobrecarga de eixo único de força X/Y ±3700 N
Sobrecarga de eixo único Force Z ±10000 N
Sobrecarga de eixo único de torque X/Y ±280 Nm
Sobrecarga de eixo único de torque Z ±400Nm
Rigidez
Força X/Y Rigidez calculada 3.6×10^7 N/m
Torque X/Y Rigidez calculada 5.2×10^4 Nm/rad
Força Z Rigidez calculada 5.9×10^7 N/m
Torque Z Rigidez calculada 9.1×10^4 Nm/rad
Frequência ressonante
Frequência ressonante Fx/Fy/Tz 1500 Hz
Fz/Tx/Ty Frequência ressonante 1700 Hz
Outros
Altura 33.3 mm
Peso 0.913 kg
Diâmetro 94.5 mm
Classificação da placa de interface IP20
Interface de comunicação Ethernet & RS422
Precisão (% da escala total) 0.75 – 1.25%
Latência <1 ms
Taxa de dados 8 kHz
Conector m12 de 12 pinos
Os valores de precisão variam de acordo com o eixo de medição. Para obter especificações detalhadas e dados de precisão específicos do eixo, entre em contato com nossa equipe de vendas.
Baixar Tipo de download Idioma
Manual dos sensores de força/torque ATI FANUC™-Ready Manuais English
9630-05-0050 Desenhos English
9630-05-0053 Desenhos English
Gráficos de carregamento do complexo delta Gráfico de carregamento complexo English
Manual do Sensor de Torque de Força NETrs Manuais English
Visualizador de dados FT Software English
Baixar Descrição
9105-NET-DELTA Link para o modelo CAD 3C do 9105-NET-DELTA
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5

Fonte de alimentação para montagem em parede F/T, saída de 24 VDC, plugues internacionais

Suporte de ferramentas 9105-C-F20F1-MD04M1-01-5.0

Cabo serial da FANUC, FIO-JD6 fêmea de 20 pinos para M12 D-Code macho de 4 pinos (5 m)

Suporte de ferramentas 9105-C-MA12F1-MA12M1-01-5.0

Cabo do transdutor, M12 fêmea de 12 pinos para M12 macho de 12 pinos (5 m)

Suporte de ferramentas 9105-C-R08F1-MD04M1-01-0.2

Adaptador de cabo, Ethernet, RJ45 fêmea para M12 D-Code macho 4 pinos (0,2 m)

Uma caixa divisora para sensores de torque de força 9105-GEN3-SPLIT-001

Caixa divisora FT, compatível com ECAT3 e NETrs, M12 fêmea de 12 pinos para M12 com código D de 4 pinos e M12 com código Acode de 5 pinos

CalibraçãoFaixa de detecção de força X/YFaixa de detecção de força ZFaixa de detecção de torque X/YFaixa de detecção de torque ZResolução de detecção de força X/YResolução de detecção de força ZResolução de detecção de torque X/YResolução de detecção de torque Z
SI-660-60660 N1980 N60 Nm60 Nm0.0313 N0.0625 N0.0019 Nm0.0019 Nm
SI-330-30330 N990 N30 Nm30 Nm0.0313 N0.0625 N0.0019 Nm0.0019 Nm
SI-165-15165 N495 N15 Nm15 Nm0.0313 N0.0625 N0.0019 Nm0.0019 Nm

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…