Módulos de troca de ferramentas

Módulo de fluido/ar: FC2

Módulo de fluido/ar: FC2

G Portas de 3/8 (BSPP) – (8) portas autovedantes (lado do mestre), (4) portas autovedantes e (4) portas de passagem OU (8) portas de passagem OU (8) portas autovedantes (lado da ferramenta)

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  FC2
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Fornece serviço de fluido/ar para as placas Master e Tool.
  • Portas G 3/8 (BSPP).
  • (8) portas de vedação automática (lado do Master).
  • (8) portas autovedantes OU (8) portas de passagem (lado da ferramenta)
  • aço inoxidável série 300 para proteção contra corrosão.
  • máximo de 100 psi (6,9 bar).
  • Não para serviço a vácuo.

Materiais

  • Alojamentos de aço inoxidável
  • Componentes da válvula em aço inoxidável, nitrilo e PVC
Especificação Valor
Classificação de fluxo 1.6
Peso do lado mestre 5.9 kg
Peso do lado da ferramenta
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Fluido/Ar
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo FC2 Desenhos English
Manual do módulo FC2-M, FC2-T, FC3-T, FC4-T Manuais English
Baixar Descrição
9121-FC2-M Módulo mestre de fluido/ar de aço inoxidável com (8) portas de vedação automática de 3/8 G
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-FC2-M (8) Portas G 3/8 (BSPP) com vedação automática (compatível com FC2-T, FC3-T ou FC4-T) – Lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-FC3-T (8) Portas de passagem G 3/8 (BSPP) (compatível com FC2-M) – Lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-FC4-T (8) Portas de vedação automática G 3/8 (BSPP) (compatível com FC2-M) – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…