Módulos de troca de ferramentas

Módulo de fluido/ar: FF4

Módulo de fluido/ar: FF4

Módulo de ar/fluido de aço inoxidável com (5) portas de vedação automática de 1/2 NPT, 3/8 Poppets

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  FF4
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Fornece serviço de fluido/ar para as placas Master e Tool.
  • portas de 1/2 NPT.
  • (5) portas autovedantes (lado Master e Tool).
  • botões de 3/8.
  • aço inoxidável série 300 para proteção contra corrosão.
  • máximo de 100 psi (6,9 bar).
  • Não para serviço a vácuo.

Materiais

  • Carcaças de aço inoxidável
  • Componentes da válvula em aço inoxidável, nitrilo e PVC
Especificação Valor
Classificação de fluxo 1.6
Peso do lado mestre 3.27 kg
Peso do lado da ferramenta 2.34 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Fluido/Ar
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo FF4 Desenhos English
Desenho do módulo FF4-M, AQ5-T Desenhos English
Manual do módulo FluidAir FF4AQ5T, FH10AQ4T Manuais English
Baixar Descrição
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-AQ5-T Módulo pneumático com (1) 1/2 NPT, 3/8 Poppets em S5 – lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-FF4-M Módulo de ar/fluido de aço inoxidável com (5) portas de vedação automática de 1/2 NPT, poppets de 3/8 – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-FF4-T Módulo de ar/fluido de aço inoxidável com (5) portas de vedação automática de 1/2 NPT, 3/8 Poppets – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…