Recursos do produto
Recursos
- Fornece serviço de fluido/ar para as placas Master e Tool.
- portas G de 1/2″.
- (5) portas autovedantes (lado Master e Tool).
- aço inoxidável série 300 para proteção contra corrosão.
- máximo de 100 psi (6,9 bar).
- Não se destina ao serviço de vácuo.
Materiais
- Carcaças de aço inoxidável
- Componentes da válvula em aço inoxidável, nitrilo e PVC
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Classificação de fluxo | 1.6 |
| Peso do lado mestre | 3.25 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 2.33 kg |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de utilidade | Fluido/Ar |
| Baixar | Descrição |
|---|
- Filtrar por Número da peça
- 9121-AQ4-T
- 9121-FH10-M
- 9121-FH10-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AQ4-T | Módulo pneumático com (1) G 1/2 (BSPP), 3/8 Poppets em S5 – lado da ferramenta |
|
|
9121-FH10-M | Módulo de ar/fluido de aço inoxidável com (5) portas G 1/2 (BSPP) autovedantes, 3/8 Poppets – lado mestre |
|
|
9121-FH10-T | Módulo de ar/fluido de aço inoxidável com (5) portas G 1/2 (BSPP) autovedantes, 3/8 Poppets – lado da ferramenta |
|