Módulos de troca de ferramentas

Módulo de fluido/ar: FH13

Módulo de fluido/ar: FH13

Módulo de fluido/ar de aço inoxidável com (4) portas de vedação automática de 1/2 NPT, componentes de válvula de 3/8, porta de bocal com vedação radial

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  FH13
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • O FH13 fornece serviço de fluido/ar para as placas Master e Tool.
  • (4) portas autovedantes no lado do FH12 Master e Tool.
  • interface do cliente de 1/2 NPT.
  • Recurso de porta de bocal com vedação radial.
  • Os alojamentos do módulo FH13 são de aço inoxidável série 300 para proteção contra corrosão.
  • máximo de 100 psi (6,9 bar).
  • Não se destina a serviço a vácuo.
  • O lado da ferramenta AP6 é compatível com o lado mestre do FH13 e destina-se ao uso somente de ar para efetores de manuseio de materiais.
  • Uma (1) porta de autovedação no lado AP6 Tool.

Materiais

  • Alojamentos de aço inoxidável
  • Componentes de válvula de aço inoxidável, nitrilo e PVC
Especificação Valor
Classificação de fluxo 1.6
Peso do lado mestre 2.90 kg
Peso do lado da ferramenta 2.27 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Fluido/Ar
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo FH13 Desenhos English
Desenho do módulo FH13-M, AP6-T Desenhos English
Desenho do módulo FH13-M, AP7-T Desenhos English
Manual do módulo FluidAir FH13 (incluindo AP6-T e AP7-T) Manuais English
Baixar Descrição
9121-AP6-T Módulo de ar com (1) porta de vedação automática de 1/2 NPT, componentes de válvula de 3/8, furo em C para porta de bico, lado da ferramenta
9121-AP7-T Módulo de ar com (1) porta de vedação automática de 1/2 NPT em S1, componentes de válvula de 3/8, furo em C para porta de bico – lado da ferramenta
9121-FH13-M Módulo de fluido/ar de aço inoxidável com (4) portas de vedação automática de 1/2 NPT, componentes de válvula de 3/8, porta de bocal com vedação radial, lado mestre
9121-FH13-T Módulo de fluido/ar de aço inoxidável com (4) portas de vedação automática de 1/2 NPT, componentes de válvula de 3/8, furo em C para porta de bocal, lado da ferramenta
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-AP6-T Módulo de ar com (1) porta de vedação automática de 1/2 NPT, componentes de válvula de 3/8, furo em C para porta de bico – lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-AP7-T Módulo de ar com (1) porta de vedação automática de 1/2 NPT em S1, componentes de válvula de 3/8, furo em C para porta de bico – lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-FH13-M Módulo de fluido/ar de aço inoxidável com (4) portas de vedação automática de 1/2 NPT, componentes de válvula de 3/8, porta de bocal com vedação radial – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-FH13-T Módulo de fluido/ar de aço inoxidável com (4) portas de vedação automática de 1/2 NPT, componentes de válvula de 3/8, porta de bocal com vedação radial – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…