Módulos de troca de ferramentas

Módulo de fluido/ar: FH14

Módulo de fluido/ar: FH14

Módulo de fluido/ar de aço inoxidável com (4) portas autovedantes de 1/2 Rc, componentes de válvula de 3/8, porta de bocal com vedação radial no Master, furo em C para porta de bocal na ferramenta

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  FH14
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • O FH14 fornece serviço de fluido/ar para as placas Master e Tool.
  • (4) portas autovedantes no lado do FH12 Master e Tool.
  • portas autovedantes de 1/2 Rc para interface com o cliente.
  • Recurso de porta de bocal com vedação radial.
  • Os alojamentos dos módulos FH14 são de aço inoxidável série 300 para proteção contra corrosão.
  • máximo de 100 psi (6,9 bar).
  • Não para serviço a vácuo.

Materiais

  • Alojamentos de aço inoxidável
  • Vedações de Buna-N
Especificação Valor
Classificação de fluxo 1.6
Peso do lado mestre 2.90 kg
Peso do lado da ferramenta 2.27 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Fluido/Ar
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo FH14 Desenhos English
Manual do módulo FluidAir FH14 Manuais English
Baixar Descrição
9121-FH14-M Módulo de fluido/ar com (4) portas auto-selantes de 1/2 Rc, componentes de válvula de 3/8, porta de bocal com vedação radial, lado mestre.
9121-FH14-T Módulo de fluido/ar com (4) portas autovedantes de 1/2 Rc, componentes de válvula de 3/8, furo em C para porta de bocal, lado da ferramenta
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-FH14-M Módulo de fluido/ar de aço inoxidável com (4) portas de vedação automática de 1/2 Rc, componentes de válvula de 3/8, porta de bocal com vedação radial, lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-FH14-T Módulo de fluido/ar de aço inoxidável com (4) portas autovedantes de 1/2 Rc, componentes de válvula de 3/8, furo em C para porta de bocal, lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…