Módulos de troca de ferramentas

Módulo de fluido/ar: FL4

Módulo de fluido/ar: FL4

Módulos de fluido/ar com (5) portas de vedação automática Rc 1/2 (BSPT), válvulas de 3/8

Exibir todos os recursos
Número do modelo: FL4
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Fornece serviço de fluido/ar para as placas Master e Tool.
  • Portas Rc 1/2 (BSPT).
  • (5) portas autovedantes (lado Master e Tool).
  • aço inoxidável série 300 para proteção contra corrosão.
  • máximo de 100 psi (6,9 bar).
  • Não para serviço a vácuo.

Materiais

  • Carcaças de aço inoxidável
  • Componentes da válvula em aço inoxidável, nitrilo e PVC
Especificação Valor
Classificação de fluxo 1.6
Peso do lado mestre 3.19 kg
Peso do lado da ferramenta 2.4 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Fluido/Ar
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo FL4 Desenhos English
Manual do módulo de fluido/ar FL4 Manuais English
Baixar Descrição
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-FL4-M Módulos de fluido/ar com (5) portas de vedação automática Rc 1/2 (BSPT), válvulas 3/8 – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-FL4-T Módulos de fluido/ar com (5) portas de vedação automática Rc 1/2 (BSPT), válvulas 3/8 – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…