Módulos de troca de ferramentas

Módulo de fluido/ar: FN4

Módulo de fluido/ar: FN4

(4) Módulo de fluido/ar com portas autovedantes de 3/8 NPT, aço inoxidável (substitui o F04-N)

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  FN4
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • portas rosqueadas de 3/8 NPT.
  • (4) portas de fluido/ar com vedação automática.
  • Compatível com os módulos F04.
  • Carcaça de aço inoxidável.
  • Opção de vedação de Viton (-V).

Materiais

  • Carcaças de aço inoxidável
  • Componentes da válvula em borracha, PVC e aço inoxidável
Especificação Valor
Classificação de fluxo 1.4
Peso do lado mestre 1.27 kg
Peso do lado da ferramenta
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Fluido/Ar
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo FluidAir FN4 Desenhos English
Manual do módulo FGx, FNx, FR2, FR2L, FR4 FluidAir Manuais English
Baixar Descrição
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-FN4-M (4) Módulo de fluido/ar com portas autovedantes de 3/8 NPT, aço inoxidável (substitui o F04-N)
Suporte de ferramentas 9120-FN4-T (4) Módulo de fluido/ar com portas autovedantes de 3/8 NPT, aço inoxidável (substitui o F04-N)

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…