Módulos de troca de ferramentas

Módulo de fluido/ar: FS2

Módulo de fluido/ar: FS2

Módulo de fluido/ar de aço inoxidável com (4) G 1/4 (BSPP) autovedante, (2) G 1/4 (BSPP) e (4) G 1/8 (BSPP) portas de passagem

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  FS2
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Fornece serviço de fluido/ar para as placas Master e Tool.
  • (4) Portas de vedação automática G 1/4 (BSPP).
  • (2) Portas de passagem G 1/4 (BSPP).
  • (4) Portas de passagem G 1/8 (BSPP).
  • aço inoxidável série 300 para proteção contra corrosão.
  • máximo de 100 psi (6,9 bar).
  • Não para serviço a vácuo.

Materiais

  • Carcaças de aço inoxidável
  • Componentes da válvula em aço inoxidável
  • Vedações de borracha nitrílica
  • Plugue de plástico CPVC
Especificação Valor
Classificação de fluxo 1.4 para 1/4, 0,65 para 1/8
Peso do lado mestre 2.07 kg
Peso do lado da ferramenta 1.98 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Fluido/Ar
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo FS2 Desenhos English
Manual do módulo FS2 FluidAir Manuais English
Baixar Descrição
9121-FS2-M Módulo F/A SS com (4) G1/4 verificado, (2) G1/4 e (4) G1/8 Pass-Thru, mestre
9121-FS2-T Módulo F/A SS com (4) G1/4 verificado, (2) G1/4 e (4) G1/8 Pass-Thru, ferramenta
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-FS2-M Módulo de fluido/ar de aço inoxidável com (4) G 1/4 (BSPP) autovedante, (2) G 1/4 (BSPP) e (4) G 1/8 (BSPP) portas de passagem – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-FS2-T Módulo de fluido/ar de aço inoxidável com (4) G 1/4 (BSPP) autovedante, (2) G 1/4 (BSPP) e (4) G1/8 (BSPP) portas de passagem – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…