Recursos do produto
- Oferece conformidade no eixo Z.
- Rigidez ajustável: Ao variar a pressão pneumática no pistão de reinicialização, a rigidez da conformidade pode ser ajustada para cada aplicação ou carga útil.
- Interface de controle fácil de usar.
- Sensoriamento integrado: Um sensor de conformidade monitora a proximidade do pistão interno para verificação do processo.
- A conformidade integrada reduz a programação do robô e pode ser ajustada em tempo real.
- É montado no braço do robô na parte traseira ou lateral da unidade de rebarbação.
- Padrões de parafusos da placa de ferramentas personalizados disponíveis.
- Compensação por gravidade.
- Cabo de sinal blindado opcional com um conector fêmea M8 de 8 pinos em uma extremidade não terminada, com 10 m de comprimento: P/N 9150-C-0321108-U-00-10.
| Specification | Value |
|---|---|
| Conexões de ar (conformidade) | tubo de 3/8″ / Tubo de 10 mm |
| Conexões de ar (purga) | tubo de 5/32″ / Tubo de 4 mm |
| Faixa de força de conformidade | 8.9 N – 85 N |
| Viagem de conformidade na Collet | 12 mm |
| Tipo de conformidade | Passivo |
| Recurso de montagem | Placas de interface de pulso do robô e de montagem lateral |
| Peso | 3.54 kg |
| Capacidade de momento estático X/Y | 15 Nm |
| Z Capacidade de momento estático | 28 Nm |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9005-50-6254 | Conjunto do kit de motor ACV-750 para PCFC |
| PCFC | Controle de força passivo compatível, curso de 12 mm, sem opções |
| 9005-50-6247 | Kit de placa de interface, lado da ferramenta PCFC para BC 50, (4) M6, rebaixo 31,5, cavilha 6 |
| 9005-50-6148 | Kit de montagem em bancada, PCFC |
| 3700-50-9276 | Placa da tampa traseira do PCFC para BC31.5, BC50, BC100, recesso 20, vários padrões ISO |
- Filtrar por Número da peça
- 3700-50-9276
- 9005-50-6247
- 9005-50-6148
- 9005-50-6166
- 9005-50-6088
- 9005-50-6084
- 9005-50-6133
- 9005-50-6164
- 9005-50-6254
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
3700-50-9276 |
Placa da tampa traseira do PCFC para BC31.5, BC50, BC100, recesso 20, vários padrões ISO |
|
|
9005-50-6247 | Kit de placa de interface, lado da ferramenta PCFC para BC 50, (4) M6, rebaixo 31,5, cavilha 6 |
|
|
9005-50-6148 | Kit de montagem em bancada, PCFC |
|
|
9005-50-6166 |
Kit de preparação de ar do regulador de filtro coalescente com conformidade (ar seco). Entrada de ar 1/2″ NPT. Saída de ar: conexão de tubo de 5/32″ (conformidade), conexão de tubo de 3/8″ (motor). Fornecido com tubo de 10 pés para ar de conformidade (5/32″). Fornecido com tubo de 10 pés para o ar do motor (3/8″). |
|
|
9005-50-6088 | Kit de pistão, PCFC-12 |
|
|
9005-50-6084 | Kit de plugue de redução de porta, PCFC-12 |
|
|
9005-50-6133 |
Kit de regulador, PCFC-12 |
|
|
9005-50-6164 |
Regulador, 1-60 psi, 1/4 NPT. Entrada: 1/4″ NPT. Saída: 1/4″ NPT. |
|
|
9005-50-6254 | Conjunto do kit de motor ACV-750 para PCFC Velocidade de marcha lenta: 15.000 RPM Potência: 750W Consumo de ar: 32CFM @ 90PSI Manual do kit PCFC |
|