Recursos do produto
- sensoriamento de força/torque em 6 eixos – Mede a força e o torque em todos os seis graus de liberdade (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) com faixas de até 130 N de força e 10 Nm de torque, ideal para tarefas de precisão em serviços leves
- Fator de forma – Invólucro industrial robusto com componentes eletrônicos integrados para sensoriamento tudo-em-um.
- Saída analógica (+/-10 V) – Fornece feedback de força e torque simples e em tempo real, compatível com a maioria dos PLCs, controladores e sistemas de aquisição de dados.
- Extremamente resistente – Usinado com precisão em alumínio de alta resistência para aeronaves, combinando durabilidade com baixo peso. Suporta sobrecargas de até 6,9 a 31,6 vezes a sua capacidade nominal.
- Alta relação sinal-ruído – Os strain gages de silício fornecem um sinal 75 vezes mais forte do que os foil gages convencionais. Esse sinal é amplificado, resultando em uma distorção de ruído quase nula.
- Classificação IP20 para ambientes controlados – Oferece proteção básica contra objetos sólidos, ideal para uso em ambientes industriais ou de laboratório limpos, secos e fechados
| Specification | Value |
|---|---|
| Faixa de medição | 130 N / 10 Nm |
| Faixa de detecção | |
| Faixa de detecção de força X/Y | ±130 N |
| Faixa de detecção de torque X/Y | ±10 Nm |
| Faixa de detecção de força Z | ±400 N |
| Z Faixa de detecção de torque | ±10 Nm |
| Resolução | |
| Resolução de detecção de força X/Y | 0.00625 N |
| Resolução do sensor de torque X/Y | 0.000325 Nm |
| Resolução do sensor de força Z | 0.0125 N |
| Resolução do sensor de torque Z | 0.000325 Nm |
| Sobrecarga | |
| Sobrecarga de eixo único de força X/Y | ±1200 N |
| Sobrecarga de eixo único Force Z | ±4100 N |
| Sobrecarga de eixo único de torque X/Y | ±79 Nm |
| Sobrecarga de eixo único de torque Z | ±82 Nm |
| Rigidez | |
| Força X/Y Rigidez calculada | 9.1×10^6 N/m |
| Torque X/Y Rigidez calculada | 1.1×10^4 Nm/rad |
| Força Z Rigidez calculada | 1.8×10^7 N/m |
| Torque Z Rigidez calculada | 1.6×10^4 Nm/rad |
| Frequência ressonante | |
| Frequência ressonante Fx/Fy/Tz | 1400 Hz |
| Fz/Tx/Ty Frequência ressonante | 2000 Hz |
| Outros | |
| Altura | 33.3 mm |
| Peso | 0.255 kg |
| Diâmetro | 74 mm |
| Classificação da placa de interface | IP20 |
| Interface de comunicação | Analógico (+/-10V) |
| Precisão (% da escala total) | 0.75 – 1.25% |
| Latência | <1 ms |
| Taxa de amostragem | 40 kHz |
| Conector | hirose de 20 pinos |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
- Manuais
- Gráfico de carregamento complexo
- Software
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| 9230-05-1329 | Desenhos | Inglês |
| 9230-05-1370 | Desenhos | Inglês |
| Manual dos sistemas de aquisição de dados (DAQ) do sensor F/T | Manuais | Inglês |
| Gráficos de carregamento do complexo gama | Gráfico de carregamento complexo | Inglês |
| ATIDAQFT.NET.MSI (versão de demonstração 2.1, .NET Framework 4.8) | Software | Inglês |
- Filtrar por Número da peça
- 9105-C-H-PS-10
- 9105-C-H-PS-5
- 9105-C-PS-U-2
- 9105-M1USB6421
- 9105-PS-1
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9105-C-H-PS-10 |
Cabo do transdutor DAQ F/T, conector Hirose para fonte de alimentação, 10 m |
|
|
9105-C-H-PS-5 |
Cabo do transdutor DAQ F/T, conector Hirose para fonte de alimentação, 5 m |
|
|
9105-C-PS-U-2 |
Cabo da fonte de alimentação ou da caixa de alimentação da interface para a placa DAQ, não terminado, 2 m |
|
|
9105-M1USB6421 | USB-6421, 16 bits, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), terminais de mola, dispositivo mioDAQ |
|
|
9105-PS-1 |
Fonte de alimentação do transdutor DAQ |
|
| Calibração | Faixa de detecção de força X/Y | Faixa de detecção de força Z | Faixa de detecção de torque X/Y | Faixa de detecção de torque Z | Resolução de detecção de força X/Y | Resolução de detecção de força Z | Resolução de detecção de torque X/Y | Resolução de detecção de torque Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-130-10 | 130 N | 400 N | 10 Nm | 10 Nm | 0.025 N | 0.05 N | 0.0013 Nm | 0.0013 Nm |
| SI-65-5 | 65 N | 200 N | 5 Nm | 5 Nm | 0.0125 N | 0.025 N | 0.0006 Nm | 0.0006 Nm |
| SI-32.5-2.5 | 32.5 N | 100 N | 2.5 Nm | 2.5 Nm | 0.0063 N | 0.0125 N | 0.0003 Nm | 0.0003 Nm |