Módulos de alta corrente

Módulos de alta corrente: PA21

Módulos de alta corrente: PA21

Módulo de corrente de alta corrente com (3) contatos, 200 Amp

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  PA21
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Acessórios Componentes

Recursos do produto

Características

  • Alta capacidade de condução de corrente, com capacidade de até 200 ampères e até 600 volts para alimentar as ferramentas do cliente.
  • A tecnologia patenteada de acoplamento de cone da ATI proporciona uma grande área de contato para aplicações de alta corrente, além de permitir que os clientes transfiram a corrente do mestre para a ferramenta com excelentes recursos de desalinhamento e características de desgaste reduzidas em comparação com pino e soquete.
  • Projeto compatível com versões anteriores para acoplamento com o módulo de alta corrente estilo PA20.
  • As pontas de contato são facilmente substituídas e reparadas.
  • Contatos do lado mestre embutidos para evitar o contato humano não intencional.
  • Incorpora conexões de terminal de anel crimpado para preparação e instalação rápidas e fáceis dos fios.
  • O design do corpo de peça única e dos terminais de anel permite uma fiação mais rápida do cabeamento do cliente com menos desmontagem.
  • As opções de placa de aperto de cabo estão disponíveis na guia da placa de encaixe.
  • O design modular permite que as conexões de cabos saiam pela esquerda ou pela direita para melhorar a vestimenta e a versatilidade do robô (consulte o Guia de Numeração de Peças).
  • Conexões RobiFix opcionais para permitir a conexão direta da vestimenta robótica e da ferramenta.

Materiais

  • Contatos de cobre revestidos.
  • Placa de montagem de alumínio, isoladores G10/FR4.
Especificação Valor
Classificação elétrica PA21-M/PA21-T – 200 Amp/600V a 100% do ciclo de trabalho. Todos os módulos com conectores RobiFix – 150 ampères/600V a 100% do ciclo de trabalho (limitado pelo conector)
Peso do lado mestre
Peso do lado da ferramenta 1.09 kg
Número total de pinos 3
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Módulos de alta corrente
Baixar Tipo de download Idioma
Capa protetora para PA21-M Desenhos English
Desenho do módulo PA21 Desenhos English
Instruções de instalação do cabo PA21 Manuais English
Módulo manual de alta corrente PA21 (incluindo PA21A e vários comprimentos de cabo) Manuais English
Baixar Descrição
9121-PA21LA-M 9121-PA21LA-M
9121-PA21R-T 9121-PA21R-T
9121-PA21R-M 9121-PA21R-M
9121-PA21L-M 9121-PA21L-M
9005-20-9252 Conjunto de alívio de tensão, PA21, (2) 9-16 mm de diâmetro, (1) 3-6 mm de diâmetro
9121-PA21L-T 9121-PA21L-T
9121-PA21RA-M 9121-PA21RA-M
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9005-20-2500 Conjunto de alívio de tensão, PA20, (3) 9-16 mm de diâmetro.
Suporte de ferramentas 9005-20-8887 Kit de placa de encaixe 3x M25 não condutivo com garras para cabos, faixa de cabos de 9 mm a 17 mm
Suporte de ferramentas 9005-20-9252 Conjunto de alívio de tensão para aplicação de arco estirado, (2) cabo de 9-16 mm, (1) cabo de 3-6 mm
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-PA21LA-M Módulo mestre PA21 com conector Robifix reto, alimentação esquerda – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-PA21LAP1.00-T Módulo de ferramenta PA21 com rabicho RobiFix de 1,0 metro, alimentação esquerda – lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-PA21LAP1.50-T Módulo de ferramenta PA21 com rabicho RobiFix de 1,5 metro, alimentação esquerda – lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-PA21LAP2.00-T Módulo de ferramenta PA21 com rabo de porco RobiFix de 2,0 metros, alimentação esquerda – lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-PA21L-M Módulo mestre PA21 com (3) contatos, 200 ampères, mestre, alimentação esquerda – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-PA21L-T Módulo de ferramenta PA21 com (3) contatos, 200 ampères, alimentação esquerda – lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-PA21RA-M Módulo mestre PA21 com conector Robifix reto, alimentação direita – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-PA21RAP1.00-T Módulo de Ferramenta PA21 com Rabo de Porco RobiFix de 1,0 metro, Alimentação Direita – Lado da Ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-PA21RAP2.00-T Módulo de ferramenta PA21 com rabo de porco RobiFix de 2,0 metros, alimentação direita – lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-PA21R-M Módulo de alta corrente, (3) contatos, 200 ampères, alimentação direita – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-PA21R-T Módulo de alta corrente, (3) contatos, 200 ampères, alimentação direita – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-PAE-T Capa protetora – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…