Recursos do produto
Características
- Alta capacidade de transporte de corrente, com capacidade de até 180 ampères e até 800 volts para alimentar as ferramentas do cliente. Consulte Elec. Rating para obter mais detalhes.
- A tecnologia patenteada de encaixe em cone da ATI proporciona uma grande área de contato para aplicações de alta corrente, além de permitir que os clientes transfiram a corrente do Mestre para a Ferramenta com excelente capacidade de desalinhamento e características de desgaste reduzidas em comparação com pino e soquete.
- Projeto compatível com versões anteriores para acoplamento com o módulo de alta corrente estilo PA20 e PA21.
- As pontas de contato são facilmente substituídas e reparadas.
- Contatos embutidos no lado mestre para evitar contato humano não intencional.
- O design modular permite que as conexões de cabos saiam pela esquerda ou pela direita para melhorar a vestimenta e a versatilidade do robô (consulte o Guia de Numeração de Peças).
- Conexões RobiFix diretas com a vestimenta robótica e a ferramenta.
Materiais
- Contatos de cobre revestido.
- Placa de montagem de alumínio, isoladores G10/FR4.
- Placa de montagem em Delrin.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Classificação elétrica | O PA22 Master Module tem uma classificação de 180A/800V, que é limitada pelo conector RobiFix (classificado para 150A/600V). |
| Peso do lado mestre | |
| Peso do lado da ferramenta | |
| Número total de pinos | 3 |
| Pinos Descrição | |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 101 °C |
| Tipo | Módulos de alta corrente |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9121-PA21LAP100-T | 9121-PA21LAP100-T |
| 9121-PA21L-T | 9121-PA21L-T |
| 9121-PA22LA-M | Módulo de alta corrente PA22, (3) contatos de 200 ampères, conexão direta Robifix, mestre, socker de alimentação esquerdo |
| 9121-PA21RAP100-T | 9121-PA21RAP100-T |
| 9121-PA21R-T | 9121-PA21R-T |
| 9121-PA22RA-M | Módulo de alta corrente PA22, (3) contatos de 200 ampères, conexão direta Robfix, mestre, soquete de alimentação à direita |
- Filtrar por Número da peça
- 9121-PA21LAP1.00-T
- 9121-PA21LAP2.00-T
- 9121-PA21L-T
- 9121-PA21RAP1.00-T
- 9121-PA21RAP2.00-T
- 9121-PA21R-T
- 9121-PA22LA-M
- 9121-PA22RA-M
- 9121-PAE-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9121-PA21LAP1.00-T | Módulo de ferramenta PA21 com rabicho RobiFix de 1,0 metro, alimentação esquerda – lado da ferramenta |
|
|
9121-PA21LAP2.00-T | Módulo de ferramenta PA21 com rabo de porco RobiFix de 2,0 metros, alimentação esquerda – lado da ferramenta |
|
|
9121-PA21L-T | Módulo de ferramenta PA21 com (3) contatos, 200 ampères, alimentação esquerda – lado da ferramenta |
|
|
9121-PA21RAP1.00-T | Módulo de Ferramenta PA21 com Rabo de Porco RobiFix de 1,0 metro, Alimentação Direita – Lado da Ferramenta |
|
|
9121-PA21RAP2.00-T | Módulo de ferramenta PA21 com rabo de porco RobiFix de 2,0 metros, alimentação direita – lado da ferramenta |
|
|
9121-PA21R-T | Módulo de alta corrente, (3) contatos, 200 ampères, alimentação direita – lado mestre |
|
|
9121-PA22LA-M | Módulo de alta corrente PA22, (3) contatos de 200 ampères, conexão direta Robifix, mestre, soquete de alimentação esquerdo |
|
|
9121-PA22RA-M | Módulo de alta corrente PA22, (3) contatos de 200 ampères, conexão direta Robifix, mestre, soquete de alimentação à direita |
|
|
9121-PAE-T | Capa protetora – Lado da ferramenta |
|