Módulos de alta corrente

Módulos de alta corrente: PC5

Módulos de alta corrente: PC5

Módulo de potência, 150 ampères, 5 contatos, bases de contato nº 4

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  PC5
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads Acessórios Componentes

Recursos do produto

Características

  • Projetado para transportar alta corrente de uma fonte de alimentação para o ferramental do cliente.
  • Cinco (5) contatos de cobre banhados a ródio, cada um capaz de transportar 150 Amps quando acoplados.
  • A tensão não deve exceder 600 Volts.
  • Usa tecnologia avançada e patenteada de acoplamento cônico para transferir a corrente do mestre para a ferramenta.
  • As superfícies cônicas de acoplamento proporcionam uma grande área de contato, excelente capacidade de desalinhamento e permitem o acoplamento/desacoplamento eficiente sem altas forças de mola ou desgaste excessivo.
  • A energia deve ser desconectada e descarregada antes da troca de ferramentas. O módulo não é um interruptor.
  • As pontas de contato são facilmente substituídas, se necessário.
  • Os contatos do lado mestre embutidos e protegidos evitam o contato humano acidental.
  • Pino central estendido para proteção do primeiro contato/última interrupção.
  • Bases de contato dimensionadas para cabos de 6 a 4 AWG.

Materiais

  • Contatos revestidos de metais preciosos.
Especificação Valor
Classificação elétrica 150 Amp
Peso do lado mestre 1.49 kg
Peso do lado da ferramenta 1.53 kg
Número total de pinos 5
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Módulos de alta corrente
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo PC5 Desenhos English
Manual do módulo de corrente primária PC5 Manuais English
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9005-20-2469 Conjunto da placa de encaixe, PG29, 18-25 mm, PC5
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-PC5-M Módulo de potência, 150A, 5 contatos, bases de contato nº 4 – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-PC5-T Módulo de potência, 150A, 5 contatos, bases de contato nº 4 – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…