Módulos de alta corrente

Módulos de alta corrente: PG0

Módulos de alta corrente: PG0

módulo de 1 contato, 600 Amps (não deve exceder 800 Volts) (é necessária uma placa adaptadora)

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  PG0
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Acessórios Componentes

Recursos do produto

Características

  • Usado como contato de aterramento na soldagem.
  • Projetado para transportar alta corrente do robô para o ferramental do cliente.
  • Consiste em um contato de cobre banhado a prata, capaz de transportar 600 ampères quando acoplado. A tensão não deve exceder 800 Volts.
  • Aceita cabos de até 4/0 AWG.
  • Recomenda-se a instalação de proteção contra sobrecorrente no circuito da fonte de alimentação primária.
  • Contato sem contato no lado do mestre.

Materiais

  • Contato de cobre banhado a prata
  • Carcaça de alumínio
  • Vedação de nitrila.
Especificação Valor
Classificação elétrica 600 Amp/800V máx. @ 100% do ciclo de trabalho
Peso do lado mestre
Peso do lado da ferramenta
Número total de pinos 1
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Módulos de alta corrente
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo PG0 Desenhos English
Manual do módulo de alta potência PG0 Manuais English
Baixar Descrição
9120-PG0-T Módulo de ferramenta de alta corrente, 1 contato, 600 amperes, com adaptadores
9120-PG0-M Módulo mestre de alta corrente, 1 contato, 600 amperes, com adaptadores
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-FP-34NPT-PG0 kit de placas de encaixe de 3/4 NPT
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-PG0-M módulo de 1 contato, 600 Amps (não deve exceder 800 Volts) (é necessária uma placa adaptadora)
Suporte de ferramentas 9120-PG0-T módulo de 1 contato, 600 Amps (não deve exceder 800 Volts) (é necessária uma placa adaptadora)

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…