Módulos de alta corrente

Módulos de alta corrente: PG1

Módulos de alta corrente: PG1

Módulo de alta corrente com contato único, fio nº 2, 200 ampères

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  PG1
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • Projetado para transportar alta corrente de uma fonte de alimentação para o ferramental do cliente.
  • Um único (1) contato de cobre banhado a ródio, capaz de transportar 200 Amps quando acoplado.
  • A tensão não deve exceder 600 Volts.
  • Usa tecnologia avançada e patenteada de acoplamento cônico para transferir a corrente do mestre para a ferramenta.
  • As superfícies cônicas de acoplamento proporcionam uma grande área de contato, excelente capacidade de desalinhamento e permitem o acoplamento/desacoplamento eficiente sem altas forças de mola ou desgaste excessivo.
  • A energia deve ser desconectada e descarregada antes da troca de ferramentas. O módulo não é um interruptor.
  • A ponta de contato é facilmente substituída, se necessário.
  • Os contatos do lado mestre embutidos e protegidos evitam o contato humano acidental.

Materiais

  • Contato de cobre revestido de metal precioso
Especificação Valor
Classificação elétrica 200 Amp/600V máx. @ 100% do ciclo de trabalho
Peso do lado mestre 0.45 kg
Peso do lado da ferramenta 0.48 kg
Número total de pinos 1
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Módulos de alta corrente
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo PG1 Desenhos English
Manual do módulo de corrente primária PG1 Manuais English
Baixar Descrição
9120-PG1-T Módulo de ferramenta de alta corrente com contato único, fio nº 2, 200A
9120-PG1-M Módulo mestre de alta corrente com contato único, fio nº 2, 200A
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-PG1-M Módulo de alta corrente com contato único, fio nº 2, 200 ampères
Suporte de ferramentas 9120-PG1-T Módulo de alta corrente com contato único, fio nº 2, 200 ampères

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…