Módulos de alta corrente

Módulos de alta corrente: PG3

Módulos de alta corrente: PG3

Módulo de alta corrente com bases de terminais em anel, contato único, 200 ampères

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  PG3
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads Componentes

Recursos do produto

Características

  • Fornece uma conexão de aterramento para as ferramentas do cliente. Não deve ser usado para energia.
  • Um único (1) contato de cobre revestido, capaz de suportar 200 Amps.
  • Os volts não devem exceder 600 volts. A corrente não deve exceder 200 ampères.
  • Usa tecnologia avançada e patenteada de encaixe cônico para transferir a corrente do mestre para a ferramenta.
  • As superfícies cônicas de acoplamento proporcionam uma grande área de contato, excelente capacidade de desalinhamento e permitem o acoplamento/desacoplamento eficiente sem altas forças de mola ou desgaste excessivo.
  • A energia deve ser desconectada e descarregada antes da troca de ferramentas. O módulo não é um interruptor.
  • A ponta de contato é facilmente substituída, se necessário.
  • Os contatos do lado mestre embutidos e protegidos evitam o contato humano acidental.
  • Usa terminais de anel do tipo crimpagem para conectar os cabos do cliente. (2 AWG/35 mm^2 padrão, outros tamanhos disponíveis ou fornecidos pelo cliente)
  • É necessário o uso de fios de alta flexibilidade e trançados finos.
  • Tamanho máximo do cabo 1/0 AWG. (Deve haver 6 mm de espaço livre abaixo do módulo Tool para permitir a flexão do cabo)

Materiais

  • Contatos de cobre revestido.
  • Carcaça de alumínio
  • Isoladores FR4/G10
  • Capa de borracha
  • Fixadores de aço
Especificação Valor
Classificação elétrica 200 Amp/600V máx. @ 100% de ciclo de trabalho
Peso do lado mestre 0.18 kg
Peso do lado da ferramenta 0.20 kg
Número total de pinos 1
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Módulos de alta corrente
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo PG3 Desenhos English
Manual do módulo de alta corrente PG3 Manuais English
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-PG3-M Módulo de alta corrente com bases de terminais em anel, contato único, 200 ampères
Suporte de ferramentas 9120-PG3-T Módulo de alta corrente com bases de terminais em anel, contato único, 200 ampères

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…