Módulos de alta corrente

Módulos de alta corrente: PY4X

Módulos de alta corrente: PY4X

o módulo de alta corrente da série 9128 é um projeto compacto e leve com o novo design de contato da ATI. O novo design de contato oferece uma grande área de contato para aplicações de alta corrente e, ao mesmo tempo, permite que os clientes transfiram a corrente do mestre para a ferramenta com características de desgaste reduzidas.

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  PY4X
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações

Recursos do produto

Recursos

  • Módulo compacto de alta corrente: 40% de redução no tamanho e 70% de redução no peso em relação aos módulos atuais
  • O novo design do contato minimiza a força de separação do contato, o que permite que o módulo seja facilmente acoplado sem deflexão.
  • Contato central estendido para proporcionar o primeiro a acoplar e o último a quebrar.
  • Conexões de terminal de anel crimpado incorporadas para preparação e instalação rápidas dos fios.
  • Corpo principal com contatos e garras de cabo projetados com material composto, material com classificação V0 para proporcionar o melhor isolamento entre contatos de alta corrente.
  • Tampa traseira de material composto reforçado com fibra para proteger os contatos e os terminais e feita com material de classificação V0 para suportar ambientes de calor de soldagem.
  • Contatos projetados para fácil substituição com o mínimo de peças.

Materiais

  • Composto, classificação V0
Especificação Valor
Classificação elétrica 210 Amp/1000V máximo
Peso do lado mestre 0.39 kg
Peso do lado da ferramenta 0.34 kg
Número total de pinos 3
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Módulos de alta corrente

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…