Recursos do produto
Características
- Fornece porta(s) hidráulica(s) de baixa ou alta pressão em um único módulo.
- O acoplador autovedante para a conexão hidráulica minimiza o gotejamento.
- Os pinos de pré-alinhamento garantem o encaixe adequado do acoplador.
- O robô do cliente deve superar a pressão nos acopladores ao acionar os módulos Master e Tool juntos. A bomba deve ser desligada durante as trocas de ferramentas.
- O cliente deve usar linhas flexíveis para todas as conexões de encanamento. As conexões de tubos rígidos não são aceitáveis, pois não permitirão o alinhamento e o encaixe adequados das metades do acoplador.
Materiais
- Carcaças de alumínio
- Buchas e pinos de aço
- Acopladores de aço inoxidável
- Vedações de Viton
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Classificação de fluxo | 1/4 para 0,46 |
| Peso do lado mestre | 0.71 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.61 kg |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de utilidade | Hidráulico |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9120-F2HG14A-M | Módulo hidráulico, (2) G1/4 de baixa pressão, mestre |
| 9120-F2HG14A-T | Módulo hidráulico, (2) G1/4 de baixa pressão, ferramenta |
| 9120-F2HN14B-T | Módulo hidráulico, (2) 1/4 NPT de alta pressão, ferramenta |
| 9120-F2HN14A-M | Módulo hidráulico, (2) baixa pressão 1/4 NPT, mestre |
| 9120-F2HN14A-T | Módulo hidráulico, (2) 1/4 NPT de baixa pressão, ferramenta |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-F2HG14A-M
- 9120-F2HG14A-T
- 9120-F2HN14A-M
- 9120-F2HN14A-T
- 9120-F2HN14B-M
- 9120-F2HN14B-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-F2HG14A-M | Módulo hidráulico, (2) G1/4 de baixa pressão, lado do mestre |
|
|
9120-F2HG14A-T | Módulo hidráulico, (2) G1/4 de baixa pressão, lado da ferramenta |
|
|
9120-F2HN14A-M | Módulo hidráulico, (2) baixa pressão 1/4 NPT, lado mestre |
|
|
9120-F2HN14A-T | Módulo hidráulico, (2) 1/4 NPT de baixa pressão, lado da ferramenta |
|
|
9120-F2HN14B-M | Módulo hidráulico, (2) 1/4 NPT de alta pressão, lado mestre |
|
|
9120-F2HN14B-T | Módulo hidráulico, (2) 1/4 NPT de alta pressão, lado da ferramenta |
|