Módulos de troca de ferramentas

Módulos hidráulicos: HBx

Módulos hidráulicos: HBx

Módulo hidráulico com classificações de pressão e roscas de tubo conforme listado

Exibir todos os recursos
Número do modelo: HBx
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads Componentes

Recursos do produto

Características

  • Conjunto modular que adapta acopladores de fluido comerciais, de alta pressão, sem gotejamento e autovedantes aos trocadores de ferramentas pesadas da ATI.
  • Projetado para passar fluidos de alta pressão do Mestre para a Ferramenta para uso pelo ferramental do cliente.
  • Válvulas autovedantes para evitar vazamentos e gotejamentos.
  • Suporta várias conexões e é equipado com pinos de pré-alinhamento para garantir o encaixe adequado dos acopladores.
  • O robô do cliente deve superar a pressão nos acopladores ao unir os módulos Master e Tool. A bomba deve ser desligada durante as trocas de ferramentas.
  • O cliente deve usar linhas flexíveis para todas as conexões de encanamento. As conexões de tubos rígidos não são aceitáveis, pois não permitirão o alinhamento e o encaixe adequados das metades do acoplador.

Materiais

  • Carcaças de alumínio
  • Buchas e pinos de aço
  • Vedações de fluorocarbono
  • Acopladores de aço inoxidável
Especificação Valor
Classificação de fluxo 0.46 para G 1/4 (em pressões nominais)
1.23 para G 3/8 (em pressões nominais)
2.26 para G 1/2 (em pressões nominais)
Peso do lado mestre
Peso do lado da ferramenta
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Hidráulico
Baixar Tipo de download Idioma
Conjunto da tampa protetora do módulo HB Desenhos English
Capa protetora para o HB9-M quando o HB9-T não está instalado Desenhos English
Instruções de serviço do acoplador hidráulico Desenhos English
Desenho do módulo hidráulico HB2 Desenhos English
Desenho do módulo hidráulico HB6 Desenhos English
Desenho do módulo HB8ZF2T1 Desenhos English
Desenho do módulo hidráulico HB9 Desenhos English
Desenho do módulo hidráulico HB9ZF2T1 Desenhos English
Esquema hidráulico Desenhos English
Manual do módulo hidráulico HBx (inclui HB2, HB6,HB8ZF2T1,HB9,HB9ZF2T1, HC2-T,HC4-T) Manuais English
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-HB2-M Módulo hidráulico, (2) 2300 PSI G3/8, (1) 2300 PSI G1/4, lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-HB2-T Módulo hidráulico, (2) 2300 PSI G3/8, (1) 2300 PSI G1/4, lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-HB6-M Módulo hidráulico, (2) 7200 PSI G3/8, lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-HB6-T Módulo hidráulico, (2) 7200 PSI G3/8, lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-HB8ZF2T1-M Módulo hidráulico, (1) 7200 PSI G 1/4, ferragens em aço inoxidável, peças de alinhamento revestidas com TDC – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-HB8ZF2T1-T Módulo hidráulico, (1) 7200 PSI G 1/4, ferragens em aço inoxidável, peças de alinhamento revestidas com TDC – lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-HB9-M Módulo hidráulico, (2) 7200 PSI G1/2, lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-HB9-T Módulo hidráulico, (2) 7200 PSI G1/2, lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-HB9ZF2T1-M Módulo hidráulico, (2) 7200 PSI G1/2, ferragens em aço inoxidável, peças de alinhamento revestidas com TDC, lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-HB9ZF2T1-T Módulo hidráulico, (2) 7200 PSI G1/2, ferragens em aço inoxidável, peças de alinhamento revestidas com TDC, lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-HC2-T Capa protetora usada com os módulos HB2-M a HB8-M quando um módulo de ferramenta não está instalado – Lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-HC4-T Capa protetora usada com o HB9-M quando o HB9-T não está instalado – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…