Sem categoria

Módulo de gancho integrado: NAx

Módulo de gancho integrado: NAx

  • Módulo de gancho integrado ao suporte de ferramentas, lado direito (NA2), lado esquerdo (NA3), lado direito, 2″ mais comprido (NA4) e lado esquerdo, 2″ mais comprido (NA5) – somente no lado da ferramenta
  • Altura reduzida da pilha para a queda da ferramenta.
  • Alta durabilidade.
  • Tamanho compacto.
  • Fácil programação do robô.
  • Altamente personalizável.

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  NAx
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • Módulo de gancho integrado ao suporte de ferramentas, lado direito (NA2), lado esquerdo (NA3), lado direito, 2″ mais comprido (NA4) e lado esquerdo, 2″ mais comprido (NA5) – somente no lado da ferramenta
  • Altura reduzida da pilha para a queda da ferramenta.
  • Alta durabilidade.
  • Tamanho compacto.
  • Fácil programação do robô.
  • Altamente personalizável.

Materiais

  • Ganchos: Aço temperado, óxido preto
  • Braços: alumínio T6, anodizado em preto
Especificação Valor
Peso do lado mestre
Peso do lado da ferramenta
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Módulo de gancho integrado
Baixar Tipo de download Idioma
Conjuntos de suportes de ferramentas grandes, estilo gancho, QC-310 Desenhos English
Ferramenta QC-210 com braços de gancho NA4NA5 Desenhos English
NA23 Hook Arm Safe Zone Referência do cliente Manuais English
Manual do produto TSL Tool Stand Manuais English
Baixar Descrição
9121-NA2-T QC-210 Tool Hook Module, lado direito
9121-NA3-T QC-210 Tool Hook Module, lado esquerdo
Número da peça Descrição
9121-NA2-T

QC-210 Tool Hook Module, lado direito

9121-NA3-T

QC-210 Tool Hook Module, lado esquerdo

Suporte de ferramentas 9121-NA4-T Módulo de gancho integrado ao suporte de ferramentas, mão direita, 2″ mais longo
Suporte de ferramentas 9121-NA5-T Módulo de gancho integrado ao suporte de ferramentas, mão esquerda, 2″ mais longo

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…