Sensores de força e torque

Sensor de força/torque de titânio Mini27

Sensor de força/torque Mini27 Titanium, carga útil de 80 N / 4 Nm, analógico (+/-10V), conector Amphenol redondo de 12 pinos

  • sensor de força/torque de 6 eixos – mede a força e o torque em todos os seis graus de liberdade (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) com faixas de até 80 N de força e 4 Nm de torque
  • Fator de forma – Design compacto e de baixo perfil com alta capacidade, eletrônica externa e construção em titânio.
  • Saída analógica (+/-10 V) – Fornece feedback de força e torque simples e em tempo real, compatível com a maioria dos PLCs, controladores e sistemas de aquisição de dados.
  • Resistência extremamente alta – Usinado com precisão em alumínio de alta resistência para aeronaves, combinando durabilidade com baixo peso. Suporta sobrecargas de até 7,4 a 15,0 vezes a sua capacidade nominal.
  • Alta relação sinal-ruído – Os strain gages de silício fornecem um sinal 75 vezes mais forte do que os foil gages convencionais. Esse sinal é amplificado, resultando em uma distorção de ruído quase nula.
Exibir todos os recursos
Número do modelo:  mini27-titanium-force-torque-sensor
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Acessórios Calibração

Recursos do produto

  • sensor de força/torque de 6 eixos – mede a força e o torque em todos os seis graus de liberdade (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) com faixas de até 80 N de força e 4 Nm de torque
  • Fator de forma – Design compacto e de baixo perfil com alta capacidade, eletrônica externa e construção em titânio.
  • Saída analógica (+/-10 V) – Fornece feedback de força e torque simples e em tempo real, compatível com a maioria dos PLCs, controladores e sistemas de aquisição de dados.
  • Resistência extremamente alta – Usinado com precisão em alumínio de alta resistência para aeronaves, combinando durabilidade com baixo peso. Suporta sobrecargas de até 7,4 a 15,0 vezes a sua capacidade nominal.
  • Alta relação sinal-ruído – Os strain gages de silício fornecem um sinal 75 vezes mais forte do que os foil gages convencionais. Esse sinal é amplificado, resultando em uma distorção de ruído quase nula.
  • Classificação IP20 para ambientes controlados – Oferece proteção básica contra objetos sólidos, ideal para uso em ambientes industriais ou de laboratório limpos, secos e fechados
Specification Value
Faixa de medição 80 N / 4 Nm
Faixa de detecção
Faixa de detecção de força X/Y ±80 N
Faixa de detecção de torque X/Y ±4 Nm
Faixa de detecção de força Z ±160 N
Z Faixa de detecção de torque ±2 Nm
Resolução
Resolução de detecção de força X/Y 0.03 N
Resolução do sensor de torque X/Y 0.0008 Nm
Resolução do sensor de força Z 0.06 N
Resolução do sensor de torque Z 0.0005 Nm
Sobrecarga
Sobrecarga de eixo único de força X/Y ±1500 N
Sobrecarga de eixo único Force Z ±4600 N
Sobrecarga de eixo único de torque X/Y ±30 Nm
Sobrecarga de eixo único de torque Z ±40 Nm
Rigidez
Força X/Y Rigidez calculada 3.1×10^7 N/m
Torque X/Y Rigidez calculada 4.5×10^3 Nm/rad
Força Z Rigidez calculada 6.4×10^7 N/m
Torque Z Rigidez calculada 6.5×10^3 Nm/rad
Frequência ressonante
Frequência ressonante Fx/Fy/Tz 4900 Hz
Fz/Tx/Ty Frequência ressonante 5000 Hz
Outros
Altura 18.2 mm
Peso 0.0334 kg
Diâmetro 27 mm
Classificação da placa de interface IP20
Interface de comunicação Analógico (+/-10V)
Precisão (% da escala total) 0.75 – 1.25%
Latência <1 ms
Taxa de amostragem 40 kHz
Conector amphenol redondo de 12 pinos
Os valores de precisão variam de acordo com o eixo de medição. Para obter especificações detalhadas e dados de precisão específicos do eixo, entre em contato com nossa equipe de vendas.
A taxa de amostragem efetiva é determinada pelo dispositivo DAQ em uso. Especificamente, a taxa de amostragem do sensor é igual à taxa de dados total do dispositivo DAQ dividida por seis (6) canais; um para cada eixo de força e torque. Para obter assistência adicional, entre em contato com nossa equipe de vendas ou engenharia.
Baixar Tipo de download Idioma
9230-05-1369 Desenhos Inglês
Manual dos sistemas de aquisição de dados (DAQ) do sensor F/T Manuais Inglês
Gráficos de carregamento complexo do Mini27 Titanium Gráfico de carregamento complexo Inglês
ATIDAQFT.NET.MSI (versão de demonstração 2.1, .NET Framework 4.8) Software Inglês
Baixar Descrição
9105-TW-MINI27TI-R-X-X Link para o modelo CAD 3C do 9105-TW-MINI27TI-R-X-X
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9105-C-PS-U-2

Cabo da fonte de alimentação ou da caixa de alimentação da interface para a placa DAQ, não terminado, 2 m

Suporte de ferramentas 9105-IFPS-1

Fonte de alimentação da interface DAQ

Suporte de ferramentas 9105-M1USB6421 USB-6421, 16 bits, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), terminais de mola, dispositivo mioDAQ
CalibraçãoFaixa de detecção de força X/YFaixa de detecção de força ZFaixa de detecção de torque X/YFaixa de detecção de torque ZResolução de detecção de força X/YResolução de detecção de força ZResolução de detecção de torque X/YResolução de detecção de torque Z
SI-130-10130 N160 N10 Nm2 Nm0.03 N0.06 N0.0008 Nm0.0005 Nm
SI-65-565 N80 N5 Nm1 Nm0.015 N0.03 N0.0004 Nm0.0003 Nm
SI-32.5-2.532.5 N40 N2.5 Nm0.5 Nm0.0075 N0.015 N0.0002 Nm0.0001 Nm

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…