Sensores de força e torque

Sensor de força/torque Mini40

Sensor de força/torque Mini40, carga útil de 80 N / 4 Nm, analógico (+/-10 V), conector Amphenol redondo de 12 pinos

  • sensor de força/torque de 6 eixos – mede a força e o torque em todos os seis graus de liberdade (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) com faixas de até 80 N de força e 4 Nm de torque, projetado para micro-montagem e feedback tátil
  • Fator de forma – Design compacto e de baixo perfil com alta capacidade, componentes eletrônicos externos e um orifício de passagem para permitir a passagem de conexões ou cabos.
  • Saída analógica (+/-10 V) – Fornece feedback de força e torque simples e em tempo real, compatível com a maioria dos PLCs, controladores e sistemas de aquisição de dados.
  • Extremamente resistente – cortado por fio EDM em aço inoxidável de alto rendimento. Os valores máximos de sobrecarga permitidos são de 4,2 a 18,9 vezes a capacidade nominal.
  • Alta relação sinal-ruído – Os strain gages de silício fornecem um sinal 75 vezes mais forte do que os foil gages convencionais. Esse sinal é amplificado, resultando em uma distorção de ruído quase nula.
Exibir todos os recursos
Número do modelo:  mini40-force-torque-sensor
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Acessórios Calibração

Recursos do produto

  • sensor de força/torque de 6 eixos – mede a força e o torque em todos os seis graus de liberdade (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) com faixas de até 80 N de força e 4 Nm de torque, projetado para micro-montagem e feedback tátil
  • Fator de forma – Design compacto e de baixo perfil com alta capacidade, componentes eletrônicos externos e um orifício de passagem para permitir a passagem de ligações ou cabos.
  • Saída analógica (+/-10 V) – Fornece feedback de força e torque simples e em tempo real, compatível com a maioria dos PLCs, controladores e sistemas de aquisição de dados.
  • Extremamente resistente – cortado por fio EDM em aço inoxidável de alto rendimento. Os valores máximos de sobrecarga permitidos são de 4,2 a 18,9 vezes a capacidade nominal.
  • Alta relação sinal-ruído – Os strain gages de silício fornecem um sinal 75 vezes mais forte do que os foil gages convencionais. Esse sinal é amplificado, resultando em uma distorção de ruído quase nula.
  • Classificação IP20 para ambientes controlados – Oferece proteção básica contra objetos sólidos, ideal para uso em ambientes industriais ou de laboratório limpos, secos e fechados
Specification Value
Faixa de medição 80 N / 4 Nm
Faixa de detecção
Faixa de detecção de força X/Y ±80 N
Faixa de detecção de torque X/Y ±4 Nm
Faixa de detecção de força Z ±240 N
Z Faixa de detecção de torque ±4 Nm
Resolução
Resolução de detecção de força X/Y 0.02 N
Resolução do sensor de torque X/Y 0.0005 Nm
Resolução do sensor de força Z 0.04 N
Resolução do sensor de torque Z 0.0005 Nm
Sobrecarga
Sobrecarga de eixo único de força X/Y ±810 N
Sobrecarga de eixo único Force Z ±2400 N
Sobrecarga de eixo único de torque X/Y ±19 Nm
Sobrecarga de eixo único de torque Z ±20 Nm
Rigidez
Força X/Y Rigidez calculada 1.1×10^7 N/m
Torque X/Y Rigidez calculada 2.8×10^3 Nm/rad
Força Z Rigidez calculada 2.0×10^7 N/m
Torque Z Rigidez calculada 4.0×10^3 Nm/rad
Frequência ressonante
Frequência ressonante Fx/Fy/Tz 3200 Hz
Fz/Tx/Ty Frequência ressonante 4900 Hz
Outros
Altura 12.2 mm
Peso 0.0499 kg
Diâmetro 40 mm
Classificação da placa de interface IP20
Interface de comunicação Analógico (+/-10V)
Precisão (% da escala total) 0.75 – 1.25%
Latência <1 ms
Taxa de amostragem 40 kHz
Conector amphenol redondo de 12 pinos
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
Baixar Tipo de download Idioma
9230-05-1314 Desenhos English
9230-05-1369 Desenhos English
Manual dos sistemas de aquisição de dados (DAQ) do sensor F/T Manuais English
Gráficos de carregamento complexo Mini40 Gráfico de carregamento complexo English
ATIDAQFT.NET.MSI (versão de demonstração 2.1, .NET Framework 4.8) Software English
Baixar Descrição
9105-TW-MINI40-E Link para o modelo CAD 3C do 9105-TW-MINI40-E
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9105-C-PS-U-2

Cabo da fonte de alimentação ou da caixa de alimentação da interface para a placa DAQ, não terminado, 2 m

Suporte de ferramentas 9105-IFPS-1

Fonte de alimentação da interface DAQ

Suporte de ferramentas 9105-M1USB6421 USB-6421, 16 bits, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), terminais de mola, dispositivo mioDAQ
CalibraçãoFaixa de detecção de força X/YFaixa de detecção de força ZFaixa de detecção de torque X/YFaixa de detecção de torque ZResolução de detecção de força X/YResolução de detecção de força ZResolução de detecção de torque X/YResolução de detecção de torque Z
SI-80-480 N240 N4 Nm4 Nm0.02 N0.04 N0.0005 Nm0.0005 Nm
SI-40-240 N120 N2 Nm2 Nm0.01 N0.02 N0.0003 Nm0.0003 Nm
SI-20-120 N60 N1 Nm1 Nm0.005 N0.01 N0.0001 Nm0.0001 Nm

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…