Sensores de força e torque

Sensor de força/torque Omega160

Sensor de força/torque Omega160, carga útil de 2500 N / 400 Nm, analógico (+/-10V), conector Hirose de 20 pinos

  • sensoriamento de força/torque de 6 eixos – mede a força e o torque em todos os seis graus de liberdade (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) com faixas de até 2500 N de força e 400 Nm de torque, perfeito para aplicações de torque intenso
  • Fator de forma – O design de nível industrial com eletrônica incorporada garante ampla compatibilidade com plataformas industriais, com precisão e confiabilidade para robótica cirúrgica
  • Saída analógica (+/-10 V) – Fornece feedback de força e torque simples e em tempo real, compatível com a maioria dos PLCs, controladores e sistemas de aquisição de dados.
  • Resistência extremamente alta – corte de fio EDM de aço inoxidável de alto rendimento. Os valores máximos de sobrecarga permitidos são de 4,2 a 15,2 vezes a capacidade nominal.
  • Alta relação sinal-ruído – Os strain gages de silício fornecem um sinal 75 vezes mais forte do que os foil gages convencionais. Esse sinal é amplificado, resultando em uma distorção de ruído quase nula.
Exibir todos os recursos
Número do modelo:  omega160-force-torque-sensor
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads Acessórios Calibração

Recursos do produto

  • sensoriamento de força/torque de 6 eixos – mede a força e o torque em todos os seis graus de liberdade (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) com faixas de até 2500 N de força e 400 Nm de torque, perfeito para aplicações de torque intenso
  • Fator de forma – O design de nível industrial com eletrônica incorporada garante ampla compatibilidade com plataformas industriais, com precisão e confiabilidade para robótica cirúrgica
  • Saída analógica (+/-10 V) – Fornece feedback de força e torque simples e em tempo real, compatível com a maioria dos PLCs, controladores e sistemas de aquisição de dados.
  • Resistência extremamente alta – corte de fio EDM de aço inoxidável de alto rendimento. Os valores máximos de sobrecarga permitidos são de 4,2 a 15,2 vezes a capacidade nominal.
  • Alta relação sinal-ruído – Os strain gages de silício fornecem um sinal 75 vezes mais forte do que os foil gages convencionais. Esse sinal é amplificado, resultando em uma distorção de ruído quase nula.
  • Classificação IP20 para ambientes controlados – Oferece proteção básica contra objetos sólidos, ideal para uso em ambientes industriais ou laboratoriais limpos, secos e fechados
Specification Value
Faixa de medição 2500 N / 400 Nm
Faixa de detecção
Faixa de detecção de força X/Y ±2500 N
Faixa de detecção de torque X/Y ±400 Nm
Faixa de detecção de força Z ±6250 N
Z Faixa de detecção de torque ±400 Nm
Resolução
Resolução de detecção de força X/Y 0.5 N
Resolução do sensor de torque X/Y 0.05 Nm
Resolução do sensor de força Z 0.75 N
Resolução do sensor de torque Z 0.05 Nm
Sobrecarga
Sobrecarga de eixo único de força X/Y ±18000 N
Sobrecarga de eixo único Force Z ±48000 N
Sobrecarga de eixo único de torque X/Y ±1700 Nm
Sobrecarga de eixo único de torque Z ±1900 Nm
Rigidez
Force X/Y Calculated Stiffness 7.0×10^7 N/m
Torque X/Y Rigidez calculada 3.3×10^5 Nm/rad
Força Z Rigidez calculada 1.2×10^8 N/m
Torque Z Rigidez calculada 5.2×10^5 Nm/rad
Frequência ressonante
Frequência ressonante Fx/Fy/Tz 1300 Hz
Fz/Tx/Ty Frequência ressonante 1000 Hz
Outros
Altura 55.9 mm
Peso 2.72 kg
Diâmetro 160 mm
Classificação da placa de interface IP20
Interface de comunicação Analógico (+/-10V)
Precisão (% da escala total) 0.75 – 1.25%
Latência <1 ms
Taxa de amostragem 40 kHz
Conector hirose de 20 pinos
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
Baixar Tipo de download Idioma
9230-05-1131 Desenhos Inglês
9230-05-1370 Desenhos Inglês
Manual dos sistemas de aquisição de dados (DAQ) do sensor F/T Manuais Inglês
Gráficos de carregamento complexo do Omega160 Gráfico de carregamento complexo Inglês
ATIDAQFT.NET.MSI (versão de demonstração 2.1, .NET Framework 4.8) Software Inglês
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9105-C-H-PS-10

Cabo do transdutor DAQ F/T, conector Hirose para fonte de alimentação, 10 m

Suporte de ferramentas 9105-C-H-PS-5

Cabo do transdutor DAQ F/T, conector Hirose para fonte de alimentação, 5 m

Suporte de ferramentas 9105-C-PS-U-2

Cabo da fonte de alimentação ou da caixa de alimentação da interface para a placa DAQ, não terminado, 2 m

Suporte de ferramentas 9105-M1USB6421 USB-6421, 16 bits, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), terminais de mola, dispositivo mioDAQ
Suporte de ferramentas 9105-PS-1

Fonte de alimentação do transdutor DAQ

CalibraçãoFaixa de detecção de força X/YFaixa de detecção de força ZFaixa de detecção de torque X/YFaixa de detecção de torque ZResolução de detecção de força X/YResolução de detecção de força ZResolução de detecção de torque X/YResolução de detecção de torque Z
SI-2500-4002500 N6250 N400 Nm400 Nm0.5 N0.75 N0.05 Nm0.05 Nm
SI-1250-2001250 N3125 N200 Nm200 Nm0.25 N0.375 N0.025 Nm0.025 Nm
SI-625-100625 N1562.5 N100 Nm100 Nm0.125 N0.1875 N0.0125 Nm0.0125 Nm

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…