Módulos de alta corrente

Módulos de corrente primária: PB2

Módulos de corrente primária: PB2

(2) Contatos, fio nº 2, 200 ampères, 600 V nominal Módulo de corrente primária

Exibir todos os recursos
Número do modelo: PB2
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Acessórios Componentes

Recursos do produto

Características

  • Projetado para transportar alta corrente de uma fonte de alimentação para o ferramental do cliente.
  • (2) contatos de cobre banhados a ródio, cada um capaz de transportar 200 Amps quando acoplado.
  • A tensão não deve exceder 600 Volts.
  • Usa tecnologia avançada e patenteada de acoplamento cônico para transferir a corrente do mestre para a ferramenta.
  • As superfícies cônicas de acoplamento proporcionam uma grande área de contato, excelente capacidade de desalinhamento e permitem o acoplamento/desacoplamento eficiente sem altas forças de mola ou desgaste excessivo.
  • A energia deve ser desconectada e descarregada antes da troca de ferramentas. O módulo não é um interruptor.
  • As pontas de contato são facilmente substituídas, se necessário.
  • Os contatos do lado mestre embutidos e protegidos evitam o contato humano acidental.
  • Pino central estendido para proteção do primeiro contato/última interrupção.
  • placas de encaixe de 1 1/4 NPT atualmente disponíveis.

Materiais

  • Contatos revestidos de metais preciosos.
Especificação Valor
Classificação elétrica 200 Amp/600V máx. @ 100% de ciclo de trabalho
Peso do lado mestre 1.04 kg
Peso do lado da ferramenta 1.04 kg
Número total de pinos 2
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Módulos de corrente primária
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo PB2 Desenhos English
Manual do módulo de alta corrente PBx (incluindo PB2, PB3, PB4, PB5) Manuais English
Baixar Descrição
9121-PB2-M (extremidade A aberta) Mestre de corrente primária, (2) contatos, fio nº 2, classificação 200A
9121-PB2-T (extremidade B aberta) Ferramenta de corrente primária, (2) contatos, fio nº 2, classificação 200A
9121-PB2-T (extremidade A aberta) Ferramenta de corrente primária, (2) contatos, fio nº 2, classificação 200A
9121-PB2-M (extremidade B aberta) Mestre de corrente primária, (2) contatos, fio nº 2, classificação 200A
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9005-20-1250 kit de placas de encaixe de 1-1/4 NPT
Suporte de ferramentas 9005-20-1904 Kit de placas de encaixe M16 X 1,5
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-PB2-M (2) Contatos, fio nº 2, 200 ampères, classificação 600V – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-PB2-T (2) Contatos, fio nº 2, 200 Amp, classificação 600V – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…