Módulos de alta corrente

Módulos de corrente primária: PC2

Módulos de corrente primária: PC2

(5) Contatos, fio nº 2, 200 ampères, módulo de corrente primária com classificação de 600 V

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  PC2
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads Acessórios Componentes

Recursos do produto

Características

  • Produto projetado para transportar alta corrente de uma fonte de alimentação para o ferramental do cliente.
  • Cinco (5) contatos de cobre banhados a ródio, cada um capaz de transportar 200 Amps quando acoplado.
  • A tensão não deve exceder 600 Volts.
  • Usa tecnologia avançada e patenteada de acoplamento cônico para transferir a corrente do mestre para a ferramenta.
  • As superfícies cônicas de acoplamento proporcionam uma grande área de contato, excelente capacidade de desalinhamento e permitem o acoplamento/desacoplamento eficiente sem altas forças de mola ou desgaste excessivo.
  • A energia deve ser desconectada e descarregada antes da troca de ferramentas. O módulo não é um interruptor.
  • As pontas de contato são facilmente substituídas, se necessário.
  • Os contatos do lado mestre embutidos e protegidos evitam o contato humano acidental.
  • Pino central estendido para proteção do primeiro contato/última interrupção.
  • placas de encaixe de 1 1/2 NPT atualmente disponíveis.

Materiais

  • Contatos revestidos de metais preciosos.
Especificação Valor
Classificação elétrica 200 Amp/600V máx. @ 100% de ciclo de trabalho
Peso do lado mestre 1.63 kg
Peso do lado da ferramenta 1.59 kg
Número total de pinos 5
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Módulos de corrente primária
Baixar Tipo de download Idioma
Manual do módulo de alta corrente PC2 Manuais English
Desenho do módulo da tampa protetora da ferramenta PAD Desenhos English
Desenho do módulo PC2 Desenhos English
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9005-20-1277 kit de placas de encaixe 1-1/2 NPT
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-PAD-T Módulo de cobertura de proteção – Lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-PC2-M (5) Contatos, fio nº 2, 200 ampères, classificação 600V Módulo de corrente primária – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-PC2-T (5) Contatos, fio nº 2, 200 ampères, classificação 600V Módulo de corrente primária – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…