Módulos de alta corrente

Módulos de corrente primária: PH3

Módulos de corrente primária: PH3

Módulo de energia, (3) 600A, contatos de 800V, cabo nº 2 a nº 4/0

Exibir todos os recursos
Número do modelo: PH3
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Acessórios Componentes

Recursos do produto

Características

  • Projetado para transportar alta corrente de uma fonte de alimentação para o ferramental do cliente.
  • Três (3) contatos de cobre banhados a prata, cada um capaz de transportar 600 Amps quando acoplados.
  • A tensão não deve exceder 800 Volts.
  • Usa tecnologia avançada e patenteada de acoplamento cônico para transferir a corrente do mestre para a ferramenta.
  • As superfícies cônicas de acoplamento proporcionam uma grande área de contato, excelente capacidade de desalinhamento e permitem o acoplamento/desacoplamento eficiente sem altas forças de mola ou desgaste excessivo.
  • A energia deve ser desconectada e descarregada antes da troca de ferramentas. O módulo não é um interruptor.
  • As pontas de contato são facilmente substituídas, se necessário.
  • Os contatos do lado mestre embutidos e protegidos evitam o contato humano acidental.
  • Pino central estendido para proteção do primeiro contato/última interrupção.

Materiais

  • Contatos banhados a prata.
Especificação Valor
Classificação elétrica 600 Amp/800V a 100% do ciclo de trabalho
Peso do lado mestre 2.75 kg
Peso do lado da ferramenta 2.26 kg
Número total de pinos
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Módulos de corrente primária
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo PH3 Desenhos English
Manual do módulo de alta corrente PH3 Manuais English
Baixar Descrição
9121-PH3-T Módulo de ferramenta elétrica com (3) contatos de 600A, 800V, cabo #2 a #4/0
9121-PH3-M Módulo Power Master com (3) contatos de 600A, 800V, cabo #2 a #4/0
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9005-20-1948 (2) 1-1/2 NPT, (1) 3/4 NPT Kit de placa de encaixe
Suporte de ferramentas 9005-20-1954 (3) Kit de placas de encaixe de 1″ NPT
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-PH3-M Módulo de energia, (3) 600A, contatos de 800V, cabo nº 2 a nº 4/0 – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-PH3-T Módulo de energia, (3) 600A, contatos de 800V, cabo #2 a #4/0 – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…