Recursos do produto
Recursos
- Os módulos DL12 permitem a comunicação e o controle do trocador de ferramentas usando uma interface PROFINET.
- Um switch Ethernet integrado permite que um único cabo PROFINET controle o trocador de ferramentas e conecte dispositivos PROFINET downstream.
- Um conector Minifast de 5 pinos é fornecido nos módulos Mestre e Ferramenta para fazer a interface com a energia.
- Um conector M12 codificado em D é fornecido nos módulos Master e Tool para fazer a interface com o PROFINET.
- Prevenção de arco aplicada à alimentação US1 e US2, bloqueio, desbloqueio e detecção de RTL com cabos de LED no Master.
- o Tool-ID de 5 dígitos do módulo Tool também é suportado (0-99999).
- Deve-se usar os adaptadores de válvula JR4, JT7, JU4 ou JU5 para controlar o mecanismo de travamento do trocador de ferramentas.
Materiais
- Carcaça de alumínio anodizado
- Mola e pinos de contato revestidos de metal precioso.
- Vedações de nitrilo.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Classificação elétrica |
Passagem de energia – 10 ampères Sinal – máximo de 3 ampères/30 VDC. |
| Peso do lado mestre | 1.19 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.65 kg |
| Número total de pinos | |
| Pinos Descrição | |
| Faixa de temperatura operacional | 0 °C a 50 °C |
| Tipo de sinal | PROFINET |
- Filtrar por Número da peça
- 9121-DL12-M
- 9121-DL12-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DL12-M | Módulo PROFINET com switch Ethernet integrado. Conector M12 de 4 pinos com codificação D para comunicação PROFINET, miniconector de 5 pinos para alimentação auxiliar comutada e não comutada. Prevenção de arco aplicada à alimentação auxiliar comutada e não comutada. Sensoriamento de bloqueio, desbloqueio e RTL com cabos de LED no Master. O ID da ferramenta do módulo Tool também é suportado. O circuito de segurança atende à norma ISO13849 PLd – lado mestre |
|
|
9121-DL12-T | Módulo PROFINET com conector M12 de 4 pinos codificado em D para PROFINET, miniconector de 5 pinos para alimentação auxiliar; suporta Arc Prevention; M12 de 5 pinos para suportar TSI na ferramenta e Tool-ID de chave independente de 5 pinos – lado da ferramenta |
|