Recursos do produto
Recursos
- Os módulos DL16 permitem a comunicação e o controle do trocador de ferramentas usando PROFINET.
- Um switch Ethernet integrado permite que um único cabo PROFINET controle o Trocador de Ferramentas e conecte dispositivos PROFINET a jusante.
- Uma válvula solenoide simples ou dupla integrada (disponível no módulo adaptador de válvula Jxx) controla o mecanismo de travamento do Trocador de Ferramentas.
- A tecnologia patenteada Tool Stand Interlock (TSI) é fornecida por meio de um conector no módulo Tool. A integração de um interruptor de segurança permite que a válvula solenoide integrada desacoplar o Trocador de Ferramentas SOMENTE quando a ferramenta estiver no suporte.
- O Arc Prevention Circuit da ATI (patente pendente) protege os contatos de energia elétrica contra danos durante o acoplamento/desacoplamento.
- São fornecidas cinco (5) chaves independentes de ID da ferramenta (0-99999).
- Entradas de sensor prontas para travar (R1 e R2), travadas e destravadas.
- Servidor da Web integrado
Materiais
- Carcaça de alumínio anodizado
- Mola e pinos de contato revestidos de metal precioso
- Vedações de nitrilo.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Classificação elétrica |
Alimentação auxiliar: 9 Amp / 20-29 VCC PROFINET: 1 Amp / 30 VCC máx Observação: A prevenção de arco é aplicada à alimentação US1 e US2 |
| Peso do lado mestre | 0.98 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.98 kg |
| Número total de pinos | |
| Pinos Descrição | |
| Faixa de temperatura operacional | 0 °C a 50 °C |
| Tipo de sinal | PROFINET |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9121-DL13-T | M12 de 4 pinos com código D, Mini de 5 pinos, TSI, Arc Prev |
| 9121-DL16-M | Codificado em D, M12 de 4 pinos, Mini de 5 pinos, TSI, Arc Prev. Sensoriamento de bloqueio/desbloqueio/RTL, cabos de LED |
- Filtrar por Número da peça
- 9121-DL13-T
- 9121-DL16-M
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DL13-T | O módulo PROFINET fornece (1) porta Ethernet e suporta o Tool-ID por meio do módulo mestre. Conector M12 de 4 pinos com codificação D para comunicação PROFINET, miniconector de 5 pinos para alimentação US1 e US2, conector M12 de 4 pinos para chave TSI, ID da ferramenta 0-99999 ajustável com chaves de volante. Suporta a prevenção de arco no lado mestre-ferramenta |
|
|
9121-DL16-M | Módulo mestre PROFINET com switch Ethernet integrado e habilitado para Web, conector M12 de 4 pinos com codificação D para comunicação Profinet, miniconector de 5 pinos para alimentação US1 e US2, TSI na ferramenta, prevenção de arco aplicada à alimentação US1 e US2. Sensoriamento de bloqueio, desbloqueio e RTL com cabos de LED no Master. Também há suporte para a ID da ferramenta do módulo Tool. Combina com o DL13-T, com pinos duplos |
|