Módulos de controle e sinal

Módulos PROFINET: DT4

Módulos PROFINET: DT4

Módulo de passagem PROFINET com Aux. Power Pass-Through para aplicações de acopladores de utilidades. Conector fêmea M12 codificado em D para comunicação PROFINET, conector macho mini de 5 pinos para circuitos de energia auxiliar comutados e não comutados. Circuitos de alimentação. Dois (2) conectores M12 de 4 pinos para sinal de verificação de conexão e controle de prevenção de arco. Circuito de prevenção de arco aplicado a Aux. Comutado, Aux. Não comutado.

Exibir todos os recursos
Número do modelo: DT4
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Os módulos de sinal DT4 oferecem um meio para que o cliente forneça energia auxiliar e sinais PROFINET para E/S a jusante em aplicações de acopladores utilitários.
  • Conectores fêmea M12 de 4 pinos com código D são fornecidos no módulo Master e Tool para interface de comunicação PROFINET com os dispositivos de fim de braço.
  • conectores Mini Fast de 5 pinos são fornecidos nos módulos Master e Tool para interface com a alimentação auxiliar.
  • Uma capa flexível envolve o bloco de pinos para vedar a conexão contra umidade e líquidos enquanto estiver acoplada.
  • O circuito Arc Prevention da ATI (patente pendente) protege os contatos de energia elétrica contra danos durante o acoplamento/desacoplamento. O Arc Prevention é controlado no Master por meio de um conector macho de 4 pinos com código A.

Materiais

  • Carcaça de alumínio anodizado
  • Mola e pinos de contato revestidos de metal precioso
  • Vedações de nitrilo.
Especificação Valor
Classificação elétrica Energia – 8 Amp/12-30VDC
Sinal – 3 Amp/250V máx.
Peso do lado mestre 0.91 kg
Peso do lado da ferramenta 0.62 kg
Número total de pinos 18
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal PROFINET
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo DT4 Desenhos English
Manual do módulo de controle e sinal DT4 Manuais English
Baixar Descrição
9121-DT4-T Módulo de passagem Profinet com Aux. Passagem de energia para aplicações de acoplador de utilidade
9121-DT4-M Módulo de passagem Profinet com Aux. Passagem de energia para aplicações de acoplador de utilidade
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-DT4-M Módulo de passagem PROFINET com Aux. Power Pass-Through para aplicações de acopladores de utilidades. Conector fêmea M12 codificado em D para comunicação PROFINET, conector macho mini de 5 pinos para circuitos de energia auxiliar comutados e não comutados. Circuitos de alimentação. Dois (2) conectores M12 de 4 pinos para sinal de verificação de conexão e controle de prevenção de arco. Circuito de prevenção de arco aplicado a Aux. Comutado, Aux. Não comutado. – Lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-DT4-T Módulo de passagem PROFINET com Aux. Power Pass-Through para aplicações de acopladores de utilidades. Conector fêmea M12 codificado em D para comunicação PROFINET, conector macho mini de 5 pinos para circuitos de energia auxiliar comutados e não comutados. Circuitos de alimentação. Dois (2) conectores M12 de 4 pinos para sinal de verificação de conexão e controle de prevenção de arco (suportado no mestre). Circuito de prevenção de arco aplicado a Aux. Comutado, Aux. Não comutado. – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…