Os trocadores de ferramentas robóticos da ATI permitem a troca totalmente automatizada do efetor com travamento seguro, passagem de utilitários e alta repetibilidade. Projetados para ambientes adversos e uso de alto ciclo, eles aumentam o tempo de atividade, a flexibilidade e a produtividade na automação robótica
- (4) Portas de passagem de ar integradas M5 ou #10-32 em um pacote compacto (93,8 gramas) com conexões e módulos E04
- Projeto extremamente compacto e leve para robôs “aranha” ou delta de alta velocidade.
- O No-Touch Locking™ supera as lacunas de captação de 1,0 mm para facilitar o ensino do robô.
- O design patenteado do mecanismo de travamento Fail-Safe resulta em baixa força atuando no pistão
- Todas as peças de travamento são feitas de aço inoxidável Rc58.