Trocadores de ferramentas

QC-160

Trocador de ferramentas QC-160-E

Os trocadores de ferramentas robóticos da ATI permitem a troca totalmente automatizada do efetor final com travamento seguro, passagem de utilitários e alta repetibilidade. Projetados para ambientes adversos e uso de alto ciclo, eles aumentam o tempo de atividade, a flexibilidade e a produtividade na automação robótica

  • (5) portas de passagem de ar integradas de 3/8 G (BSPP) e (4) 1/2 G (BSPP) em um pacote de 9,3 kg
  • A tecnologia de travamento No-Touch permite uma separação de até 3,0 mm da placa durante o travamento.
  • O design patenteado do mecanismo de travamento à prova de falhas resulta em baixa força atuando no pistão.
  • Montagem direta em punhos de robô com padrão de montagem ISO de 125 mm para minimizar a altura da pilha. Também suporta padrões de montagem adicionais
  • Todas as peças de travamento são feitas de aço inoxidável Rc58.
Número do modelo: tool-changers-qc-160
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Acessórios

Recursos do produto

  • (5) portas de passagem de ar integradas de 3/8 G (BSPP) e (4) 1/2 G (BSPP) em um pacote de 9,3 kg
  • A tecnologia de travamento No-Touch permite uma separação da placa de até 3,0 mm durante o travamento.
  • O design patenteado do mecanismo de travamento à prova de falhas resulta em baixa força atuando no pistão.
  • Montagem direta em punhos de robôs com padrão de montagem ISO de 125 mm para minimizar a altura da pilha. Também suporta outros padrões de montagem
  • Todas as peças de travamento são feitas de aço inoxidável Rc58.
  • Dois (2) planos disponíveis para montar até quatro (4) módulos utilitários sem adaptadores para aumentar a funcionalidade
  • Recursos de alinhamento no corpo do Trocador de Ferramentas para maior resistência à torção e melhor facilidade de manutenção.
  • Sensor de bloqueio/desbloqueio integrado para comunicar o status. Não é necessário SIP.
Especificação Valor
Força de travamento a 80 psi (5,5 bar) 31000 N
Distância máxima de travamento 2 mm
Tamanhos de porta de passagem (5) 3/8 NPT; (4) 1/2 NPT
Quantidade de portas de passagem pneumática 5
Repetibilidade posicional 0.0152 mm
Limite de carga útil sugerido 300 kg
Capacidade de momento estático X/Y 2710 Nm
Z Capacidade de momento estático 2260 Nm
Peso do lado mestre 6.44 kg
Peso do lado da ferramenta 2.86 kg
Peso quando acoplado 9.3 kg
Tipo de acionamento Pneumático
Tipo de pulso do robô Padrão
Cor Preto
Fios de porta Roscas BSPP/G
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do trocador de ferramentas QC-160 Desenhos English
Desenho do trocador de ferramentas QC-160 Euro Desenhos English
Manual do trocador de ferramentas QC-160 Manuais English
Baixar Descrição
QC-160 Tool-Euro Ferramenta QC-160 – Euro
QC-160 Master-Euro QC-160 Master – Euro
Número da peça Descrição
9121-TSL-TH-5641

Conjunto de placa de gancho para ferramentas TSL, em branco

9120-TSL-HBB-4115

Placa de interface de ferramental TSL – em branco

9120-TSL-HBQ-8389

Placa de interface de ferramental TSL para QC-150 e QC-160 – em branco

9120-TSL-VBB-3328

Placa de interface de ferramental vertical TSL – em branco

9120-TSL-VBC-11618

Placa de interface de ferramental vertical TSL com (4)M8, (4) pinos M6

9120-TSL-RMH-R000

Módulo de gancho TSL, rígido

9120-TSL-RMB-R000

Módulo de pinos e buchas TSL, rígido

9120-TSL-PM-148B-R000

Módulo de coluna TSL, (1) módulo de pino rígido e bucha, 48″ de altura

9120-TSL-PM-148H-R000

Módulo de coluna TSL, (1) módulo de gancho rígido, 48″ de altura

9120-TSL-PM-248B-R000

Módulo de coluna TSL, (2) módulos de pino rígido e bucha, 48″ de altura

9120-TSL-PM-248H-R000

TSL Post Module, suporte duplo com (2) módulos de gancho rígido, 48″ de altura

Módulos compatíveis

84 Resultados

Categoria do produto

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…