Trocadores de ferramentas

QC-29

Trocador de ferramentas QC-29-E

Os trocadores de ferramentas robóticos da ATI permitem a troca totalmente automatizada do efetor final com travamento seguro, passagem de utilitários e alta repetibilidade. Projetados para ambientes agressivos e uso de alto ciclo, eles aumentam o tempo de atividade, a flexibilidade e a produtividade na automação robótica

  • (2) 1/8 G (BSPP) e (4) M5 Portas de passagem de ar integradas em um pacote compacto de 1,66 kg
  • A tecnologia de travamento No-Touch permite uma separação de até 1,5 mm da placa durante o travamento.
  • O projeto patenteado do mecanismo de travamento à prova de falhas resulta em baixa força atuando no pistão.
  • Montagem direta nos pulsos de robô ISO 9409-1-40-4-M6 e ISO 9409-1-50-4-M6 para minimizar a altura da pilha. Também suporta padrões de montagem adicionais
  • Todas as peças de travamento são feitas de aço inoxidável Rc58.
Número do modelo: tool-changers-qc-29
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Acessórios

Recursos do produto

  • (2) 1/8 G (BSPP) e (4) M5 Portas de passagem de ar integradas em um pacote compacto de 1,66 kg
  • A tecnologia de travamento No-Touch permite uma separação da placa de até 1,5 mm durante o travamento.
  • O projeto patenteado do mecanismo de travamento à prova de falhas resulta em baixa força atuando no pistão.
  • Montagem direta nos pulsos de robô ISO 9409-1-40-4-M6 e ISO 9409-1-50-4-M6 para minimizar a altura da pilha. Também suporta padrões de montagem adicionais
  • Todas as peças de travamento são feitas de aço inoxidável Rc58.
  • Três (3) planos disponíveis para montar módulos utilitários para aumentar a funcionalidade
  • Recursos de alinhamento no corpo do Trocador de Ferramentas para maior resistência à torção e melhor facilidade de manutenção.
  • Sensor de bloqueio/desbloqueio integrado para comunicar o status. Não é necessário SIP.
Especificação Valor
Força de travamento a 80 psi (5,5 bar) 2900 N
Distância máxima de travamento 1.52 mm
Tamanhos de porta de passagem (2) 1/8 NPT; (4) #10-32
Quantidade de portas de passagem pneumática 6
Repetibilidade posicional 0.0152 mm
Limite de carga útil sugerido 35 kg
Capacidade de momento estático X/Y 56.5 Nm
Z Capacidade de momento estático 78 Nm
Peso do lado mestre 0.984 kg
Peso do lado da ferramenta 0.671 kg
Peso quando acoplado 1.66 kg
Tipo de acionamento Pneumático
Tipo de pulso do robô Padrão
Cor Preto
Fios de porta Roscas BSPP/G
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do trocador de ferramentas QC-29 Desenhos English
Desenho do trocador de ferramentas QC-29 Euro Desenhos English
Conjunto da placa de interface de pulso oco, QC-29 Master para BC64, (14) M4, (2) cavilha 4 Desenhos English
Suporte de ferramentas TSS para QC-29 com módulo de montagem e placa de interface de ferramentas Desenhos English
Manual do produto QC-29 Manuais English
Baixar Descrição
QC-29 Master-Euro QC-29 Master Euro
QC-29 Tool-Euro Ferramenta QC-29 Euro
Número da peça Descrição
9120-TSS-HBQ-11659

Placa de interface de ferramental TSS para QC-29 – em branco

9120-TSS-VBQ-8206

Placa de interface de ferramental vertical de pinos e buchas TSS com padrão J16 – entalhada

9120-TSS-VBB-7963

Placa de interface de ferramental vertical TSS – em branco

Módulos compatíveis

42 Resultados

Categoria do produto

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…