Recursos do produto
- (8) Portas de passagem de ar integradas de 1/8 G (BSPP) em um pacote compacto de 1,84 kg
- A tecnologia de travamento No-Touch permite uma separação da placa de até 1,5 mm durante o travamento.
- O design patenteado do mecanismo de travamento à prova de falhas resulta em baixa força atuando no pistão.
- Suporta vários padrões de montagem com placas de interface
- Todas as peças de travamento são feitas de aço inoxidável Rc58.
- Dois (2) planos disponíveis para montar módulos utilitários para aumentar a funcionalidade
- Recursos de alinhamento no corpo do Trocador de Ferramentas para maior resistência à torção e melhor capacidade de manutenção.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Força de travamento a 80 psi (5,5 bar) | 5600 N |
| Distância máxima de travamento | 3.05 mm |
| Tamanhos de porta de passagem | (8) 1/8 NPT |
| Quantidade de portas de passagem pneumática | 8 |
| Repetibilidade posicional | 0.0152 mm |
| Limite de carga útil sugerido | 50 kg |
| Capacidade de momento estático X/Y | 226 Nm |
| Z Capacidade de momento estático | 226 Nm |
| Peso do lado mestre | 1.25 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.59 kg |
| Peso quando acoplado | 1.84 kg |
| Tipo de acionamento | Pneumático |
| Tipo de pulso do robô | Padrão |
| Cor | Preto |
| Fios de porta | Roscas BSPP/G |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| QC-40Q Master-Euro | QC-40Q Master – Euro |
| QC-40 Tool-Euro | Ferramenta QC-40 – Euro |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-TSS-HBQ-9400
- 9120-TSS-VBQ-8206
- 9120-TSS-MMB-7130
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSS-HBQ-9400 |
Placa de interface de ferramental TSS para QC-40 – em branco |
|
|
9120-TSS-VBQ-8206 |
Placa de interface de ferramental vertical de pinos e buchas TSS com padrão J16 – entalhada |
|
|
9120-TSS-MMB-7130 |
Módulo de montagem de acoplador manual e TSS |
|