Recursos do produto
- (5) M5 ou #10-32 Portas de passagem de ar integradas em um pacote compacto de 281 gramas
- A tecnologia de travamento No-Touch permite uma separação da placa de até 1,5 mm durante o travamento.
- O design patenteado do mecanismo de travamento à prova de falhas resulta em baixa força atuando no pistão.
- Montagem direta nos pulsos do robô ISO 9409-1-31.5-4-M5 para minimizar a altura da pilha. Também suporta padrões de montagem adicionais
- Todas as peças de travamento são feitas de aço inoxidável Rc58.
- Dois (2) planos disponíveis para montagem de módulos elétricos para aumentar a funcionalidade
- Recursos de alinhamento no corpo do Troca de ferramentas para maior resistência à torção e melhor facilidade de manutenção.
- Sensor de bloqueio/desbloqueio integrado para comunicar o status. Não é necessário SIP.
- Portas pneumáticas configuráveis na ferramenta QC para passagem radial ou axial.
- Disponível com Slotted Tool para armazenamento econômico de ferramentas para serviços leves.
- Fornecido com conexões pneumáticas de bloqueio/desbloqueio para tubos de 4 mm (5/32″).
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Força de travamento a 80 psi (5,5 bar) | 980 N |
| Distância máxima de travamento | 1.52 mm |
| Tamanhos de porta de passagem | (5) M5 ou #10-32 |
| Quantidade de portas de passagem pneumática | 5 |
| Repetibilidade posicional | 0.0102 mm |
| Limite de carga útil sugerido | 16 kg |
| Capacidade de momento estático X/Y | 20.3 Nm |
| Z Capacidade de momento estático | 12.4 Nm |
| Peso do lado mestre | 0.2 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.0816 kg |
| Peso quando acoplado | 0.281 kg |
| Tipo de acionamento | Pneumático |
| Tipo de pulso do robô | Padrão |
| Cor | Preto |
| Fios de porta | Roscas M5 |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
- Manuais
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| Desenho do trocador de ferramentas QC-7 | Desenhos | English |
| Desenho do trocador de ferramentas QC-7 | Desenhos | English |
| Desenho do kit do cobot QC-7 (FANUC CRX-10iA) | Desenhos | English |
| QC-7 Cobot Kit (General ISO 50) Desenho | Desenhos | English |
| Desenho do QC-7 Cobot Kit (UR) | Desenhos | English |
| Guia de configuração e programação do trocador de ferramentas para Ure | Manuais | English |
| Manual do trocador de ferramentas básico da série QC-7 com sensores de proximidade | Manuais | English |
| Manual do software de plug-in CRX | Manuais | English |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| QC-7 Master-B | QC-7 Master-B |
| Ferramenta QC-7-B | Ferramenta QC-7-B |
| QC-7 Ferramenta com fenda-B | QC-7 Ferramenta com fenda-B |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-TSS-TH-11391
- 9120-TSS-MMS-11345
- 9120-TSS-VBB-7963
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSS-TH-11391 |
Módulo de gancho de ferramenta QC-7 |
|
|
9120-TSS-MMS-11345 |
Ninho de ferramentas com fenda TSS para QC-7 |
|
|
9120-TSS-VBB-7963 |
Placa de interface de ferramental vertical TSS – em branco |
|