Módulos de troca de ferramentas

Módulos de servo: EA12

Módulos de servo: EA12

Servomódulo com (1) conector HEAVYCON EVO da Phoenix Contact com (1) inserto de alimentação de 5 pinos e (1) inserto de sinal RJ45

Exibir todos os recursos
Número do modelo: EA12
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Passa energia elétrica e conexões de sinal para um servomotor transgun.
  • Os circuitos de alimentação e de sinal são eletricamente isolados entre si e do trocador de ferramentas.
  • A fiação tem blindagem EMI/RF para protegê-la contra ruídos.
  • Contatos sem contato no Master.
  • Vedações contra umidade e poeira.
  • Pino central estendido para o primeiro contato.

Materiais

  • Alojamentos de alumínio
  • Placas de encaixe em Delrin
  • Vedações de nitrilo
  • Contatos revestidos de metais preciosos
  • Blocos de Delrin
Especificação Valor
Classificação elétrica Energia – 10 Amp/400V; sinal – 1 Amp/50V
Peso do lado mestre 1.25 kg
Peso do lado da ferramenta 1.09 kg
Número total de pinos 17
Pinos Descrição Energia – 7
Sinal – 10
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
EA12 Desenho do cliente Desenhos English
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-EA12-M Módulo de servo com (1) conector HEAVYCON EVO da Phoenix Contact com (1) inserto de alimentação macho de 5 pinos e (1) inserto de sinal de plugue RJ45 – Master
Suporte de ferramentas 9121-EA12-T Módulo de servo com (1) conector HEAVYCON EVO da Phoenix Contact com (1) inserto de alimentação fêmea de 5 pinos e (1) inserto de sinal de conector RJ45 – Ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…