Módulos de troca de ferramentas

Módulos Servo: EF16

Módulos Servo: EF16

Servo Module com (3) conectores Amphenol e (2) conectores Eurofast M12 no lado do mestre e (3) conectores Amphenol e (2) conectores Eurofast M12 e (1) conector Microfast 1/2-20 UNF no lado da ferramenta

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  EF16
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Passa energia elétrica e conexões de sinal para um servomotor transgun.
  • Os cabos de alimentação e de sinal podem ser roteados separadamente.
  • Os circuitos de alimentação e de sinal são eletricamente isolados entre si e do trocador de ferramentas.
  • A fiação tem blindagem EMI/RF para protegê-la de ruídos.
  • Contatos sem contato no Master.
  • Vedações contra umidade e poeira.
  • Pino central estendido para o primeiro contato.
  • Fiação FANUC/MILCO.
  • conector M12 de 4 fios para detecção de temperatura e para tensão secundária.
  • conector M12 de 3 fios para bateria de reserva no lado da ferramenta.

Materiais

  • Carcaças de alumínio
  • Placas de encaixe de Delrin
  • Vedações de nitrilo
  • Contatos revestidos de metais preciosos
  • Blocos de Ultem® e Delrin®.
Especificação Valor
Classificação elétrica Corrente do motor – 13 Amp, 500VAC/700VDC máx.
Corrente do codificador – 3 ampères, 250VAC/30VDC máx.
Peso do lado mestre 1.27 kg
Peso do lado da ferramenta 1.18 kg
Número total de pinos 26
Pinos Descrição Energia – 7
Sinal – 19
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho da bateria reserva de 3 pinos do módulo servo Desenhos English
Desenho do módulo EF16 Desenhos English
Baixar Descrição
9121-EF16-T Módulo de servo de ferramenta com 3 conectores Amphenol e (3) M12
9121-EF16-M Master Servo Module com 3 conectores Amphenol e (2) M12
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-EF16-M Servo Module com (3) conectores Amphenol e (2) conectores M12 Eurofast – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-EF16-T Servo Module com (3) conectores Amphenol e (2) conectores Eurofast M12 e (1) conector Microfast 1/2-20 UNF – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…