Módulos de troca de ferramentas

Módulos Servo: EF17

Módulos Servo: EF17

Módulo servo Fanuc com conector de alimentação do motor/Brk de 7 pinos e bateria de reserva

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  EF17
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Passa energia elétrica e conexões de sinal para um servomotor transgun.
  • Os cabos de alimentação e de sinal podem ser roteados separadamente.
  • Os circuitos de alimentação e de sinal são eletricamente isolados entre si e do trocador de ferramentas.
  • A fiação tem blindagem EMI/RF para protegê-la de ruídos.
  • Contatos sem contato no Master.
  • Vedações contra umidade e poeira.
  • Pino central estendido para o primeiro contato.
  • Conexão de bateria de reserva no módulo de ferramentas.

Materiais

  • Alojamentos de alumínio
  • Placas de encaixe em Delrin
  • Vedações de nitrilo
  • Contatos revestidos de metais preciosos
  • Blocos de Ultem® e Delrin®.
Especificação Valor
Classificação elétrica Corrente do motor – 13 Amp, 500VAC/700VDC máx.
Corrente do codificador – 3 ampères, 250VAC/30VDC máx.
Peso do lado mestre 1.20 kg
Peso do lado da ferramenta 1.16 kg
Número total de pinos 26
Pinos Descrição Energia – 7
Sinal – 19
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Módulo remoto de backup de bateria com cabo MicroFast Desenhos English
Desenho da bateria reserva de 3 pinos do módulo servo Desenhos English
Desenho de montagem e fiação do módulo EF17 Desenhos English
Baixar Descrição
9121-EF17-M Módulo mestre Fanuc Servo com conector de alimentação do motor/conector de bloco de 7 pinos e bateria de reserva
9121-EF17-T Módulo de ferramenta Fanuc Servo com conector de alimentação do motor/conector de bloco de 7 pinos e bateria de reserva 3
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-EF17-M Módulo Servo Fanuc com conector de alimentação do motor/conector de bloco de 7 pinos e bateria de reserva – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-EF17-T Módulo Fanuc Servo com conector de alimentação do motor/banco de 7 pinos e bateria de reserva – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…