Recursos do produto
Recursos
- Passa energia elétrica e conexões de sinal para um servomotor transgun.
- Os cabos de alimentação e de sinal podem ser roteados separadamente.
- Os circuitos de alimentação e de sinal são eletricamente isolados entre si e do trocador de ferramentas.
- A fiação tem blindagem EMI/RF para protegê-la de ruídos.
- Contatos sem contato no Master.
- Vedações contra umidade e poeira.
- Pino central estendido para o primeiro contato.
- conector fêmea M12 de 5 pinos no módulo Tool para bateria de reserva especialmente projetada (9005-20-2374).
- Faixa de terminais interna de 4 posições para fiação auxiliar no Master e na Tool.
- Alívio de tensão para o cabo da fiação auxiliar.
Materiais
- Carcaças de alumínio
- Placas de encaixe de Delrin
- Vedações de nitrilo
- Contatos revestidos de metais preciosos
- Blocos de Ultem® e Delrin®.
Especificação | Valor |
---|---|
Classificação elétrica |
Energia – 13 ampères/500VAC/700VDC Sinal – 3 Amp/250VAC/30VDC |
Peso do lado mestre | 1.28 kg |
Peso do lado da ferramenta | 1.27 kg |
Número total de pinos | 21 |
Pinos Descrição |
Energia – 4 Sinal – 17 |
Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
Baixar | Descrição |
---|---|
9121-EF50-T | Módulo de servo Fanuc com alimentação de 4 pinos fêmea, codificador de 17 pinos fêmea, conexões de solda adaptáveis, bateria de reserva de 5 pinos fêmea, faixa de terminais de 4 posições, sem freio – ferramenta. Compatível com EF50 Master e EF9 Master |
9121-EF50-M | Módulo de servo Fanuc com alimentação macho de 4 pinos, codificador macho de 17 pinos, conexões de solda adaptáveis, faixa de terminais de 4 posições, sem freio – mestre. Compatível com a ferramenta EF50 e a ferramenta EF24 |
- Filtrar por Número da peça
- 9121-EF50-M
- 9121-EF50-T
Número da peça | Descrição | ||
---|---|---|---|
![]() |
9121-EF50-M | Módulo Servo Fanuc com alimentação macho de 4 pinos, codificador macho de 17 pinos, conexões de solda adaptáveis, faixa de terminais de 4 posições, sem freio. Compatível com as ferramentas EF50 e EF24 – Lado mestre |
|
![]() |
9121-EF50-T | Módulo de servo Fanuc com alimentação de 4 pinos fêmea, codificador de 17 pinos fêmea, conexões de solda adaptáveis, bateria de reserva de 5 pinos fêmea, faixa de terminais de 4 posições, sem freio, compatível com os mestres EF50 e EF9 – lado da ferramenta |
|