Módulos de troca de ferramentas

Módulos Servo: EF61

Módulos Servo: EF61

Módulo servo com (1) conector JAE de 10 pinos, (1) conector Amphenol de 4 pinos, (1) conector Amphenol de 3 pinos e (2) conectores M12 Eurofast.

Exibir todos os recursos
Número do modelo: EF61
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Passa energia elétrica, freio e conexões de sinal para um servomotor transgun.
  • O lado da ferramenta suporta bateria de reserva opcional para o codificador do servomotor.
  • Os circuitos de alimentação e de sinal são eletricamente isolados entre si e do trocador de ferramentas.
  • A fiação tem blindagem EMI/RF para protegê-la contra ruídos.
  • Contatos sem contato no Master.
  • Vedações contra umidade e poeira.

Materiais

  • Carcaças de alumínio
  • Placas de encaixe em Delrin
  • Vedações de nitrilo
  • Contatos revestidos de metais preciosos
  • Blocos de Ultem® e Delrin®.
Especificação Valor
Classificação elétrica Alimentação – 13 Amp/500VAC máx.
Sinal (10 pinos) – 3 ampères/200 VCA máx.
Sinal (4 pinos) – 4 ampères/250 VCA máx.
Bateria – 4 ampères/250VDC
Peso do lado mestre 1.27 kg
Peso do lado da ferramenta 1.13 kg
Número total de pinos
Pinos Descrição Energia – 3 e 4
Sinal – 10 e 4
Bateria – 3
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo EF61 Desenhos English
Manual do módulo servo geral Manuais English
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-EF61-M Módulo servo com (1) conector JAE de 10 pinos, (1) conector Amphenol de 4 pinos, (1) conector Amphenol de 3 pinos e (2) conectores M12 Eurofast. – Lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-EF61-T Módulo servo com (1) conector JAE de 10 pinos, (1) conector Amphenol de 4 pinos, (1) conector Amphenol de 3 pinos e (2) conectores M12 Eurofast. – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…