Recursos do produto
Recursos
- Passa a energia elétrica e as conexões de sinal para o servomotor da pistola de solda ARO.
- Os cabos de energia e de sinal podem ser roteados separadamente na ferramenta.
- Os circuitos de energia e de sinal são eletricamente isolados um do outro e do trocador de ferramentas.
- A fiação de sinal tem blindagem EMI/RF para protegê-la de ruídos.
- Contatos sem contato no Master.
- Vedações contra umidade e poeira.
- Pino central estendido para o primeiro contato.
Materiais
- Alojamentos de alumínio
- Placas de encaixe em acetal
- Contatos revestidos de metal precioso
- Blocos de pinos em acetal.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Classificação elétrica |
Alimentação (P1) – 10 Amp/400 V Sinal (S1 – pinos do codificador, FG) – 2,1 ampères/50 V Sinal (S1 – Outros pinos) – 3 Amp/50 V Sinal (S2) – 4 Amp/250 V |
| Peso do lado mestre | 1.24 kg |
| Peso do lado da ferramenta | |
| Número total de pinos | 15 |
| Pinos Descrição |
Alimentação (P1) – 4 Sinal (S1) – 8 (Mestre) / 9 (Ferramenta) Sinal (S2) – 3 |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9121-EF64-M | Módulo servo, (1) conector de alimentação JAE de 4 pinos, (1) conector de sinal JAE de 10 pinos, (1) conector de sinal M12 A-Coded de 4 pinos, mestre |
| 9121-EF64-T | Servo Module, (1) conector de alimentação Harting de 12 pinos, (1) conector de sinal Harting de 21 pinos, (1) conector de sinal M12 A-Coded de 4 pinos, ferramenta |
- Filtrar por Número da peça
- 9121-EF64-M
- 9121-EF64-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9121-EF64-M | (1) Conector de alimentação JAE de 4 pinos, (1) Conector de sinal JAE de 10 pinos, (1) Conector de sinal M12 A-Coded de 4 pinos |
|
|
9121-EF64-T | (1) Conector de alimentação Harting de 12 pinos, (1) Conector de sinal Harting de 21 pinos, (1) Conector de sinal M12 A-Coded de 4 pinos |
|