Recursos do produto
Características
- Módulo elétrico radial para passar sinais CAT5e, 10/100 Mbit Ethernet e conexões de alimentação auxiliar.
- Conector Ethernet fêmea M12 de 4 pinos com código D, padrão do setor.
- passagem do conector de alimentação Minifast de 4 pinos.
- Utilizável para passagem de Ethernet, EtherNet/IP, EtherCAT e PROFINET.
Materiais
- Carcaça de alumínio anodizado
- Mola e pinos de contato banhados a ródio
- Vedações de nitrilo.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Classificação elétrica |
Circuito Ethernet – 2 Amp Circuito de alimentação auxiliar – 6 ampères |
| Peso do lado mestre | 0.68 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.67 kg |
| Número total de pinos | 10 |
| Pinos Descrição | |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| Desenho do módulo EN56 | Desenhos | English |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9121-EN56-M | Módulo mestre Radial EN56 com conector Ethernet M12 de 4 pinos fêmea com código D e passagem de conector de alimentação Minifast macho de 4 pinos |
| 9121-EN56-T | Módulo de ferramenta Radial EN56 com conector Ethernet M12 com código D de 4 pinos fêmea e passagem de conector de alimentação Minifast de 4 pinos fêmea |
- Filtrar por Número da peça
- 9121-EN56-M
- 9121-EN56-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9121-EN56-M | Módulo elétrico radial com conector Ethernet M12 de 4 pinos fêmea com código D e passagem de conector de alimentação Minifast macho de 4 pinos – lado mestre |
|
|
9121-EN56-T | Módulo elétrico radial com conector Ethernet M12 de 4 pinos fêmea com código D e passagem de conector de alimentação Minifast de 4 pinos fêmea – lado da ferramenta |
|