Módulos de troca de ferramentas

Módulos Servo: REP10

Módulos Servo: REP10

Módulo de alimentação do servo com conector M23 de 9 pinos

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  REP10
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • Os circuitos de alimentação são eletricamente isolados uns dos outros e do trocador de ferramentas.
  • Os circuitos de alimentação são projetados para serem resistentes à água, mas não são à prova d’água.
  • Sondas de mola compatíveis são fornecidas no Mestre e pinos de contato fixos na Ferramenta.
  • Os pinos de mola do Mestre são rebaixados abaixo de uma superfície isolada em ambos os circuitos de alimentação.
  • PERIGO! – Para módulos elétricos que usam > 60 VCC ou 42 VCA, NÃO deve ser tentado nenhum contato antes de remover a alimentação. Isso inclui especialmente a separação ou inserção dos conectores correspondentes ou qualquer contato com o trocador de ferramentas ou seus componentes.

Materiais

  • Pinos revestidos de metal precioso
  • Conectores Amphenol.
Especificação Valor
Classificação elétrica 15 Amp/150V máx. (Pinos 1, 4, 7, 10)
5 Amp/150 V máx. (Pinos 2, 3, 5, 6, 8 e 9)
Peso do lado mestre 0.20 kg
Peso do lado da ferramenta 0.18 kg
Número total de pinos
Pinos Descrição Potência – 9 e 9
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo REP10 Desenhos English
Desenho do módulo REP10-M, REP10ZC2-T Desenhos English
Baixar Descrição
9120-REP10-M Módulo de alimentação do servo, mestre com conector M23 de 9 pinos. 15 ampères máx. 500 VCA/700 VCC máx. nos pinos 1,4,7,10. 5 ampères máx./250VAC máx. nos pinos 2,3,5,6,8,9
9120-REP10-T Módulo de alimentação do servo, ferramenta com conector M23 de 9 pinos, 15 ampères máx. 500 VCA/700 VCC máx. nos pinos 1,4,7,10 5 ampères máx./250 VCA máx. nos pinos 2,3,5,6,8,9
9120-REP10ZC2-T Ferramenta do módulo servo REP10ZC2
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-REP10-M Módulo de alimentação do servo com conector M23 de 9 pinos
Suporte de ferramentas 9120-REP10-T Módulo de alimentação do servo com conector M23 de 9 pinos

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…